MQTT

FactoryTalk®Optix
è conforme a MQTT versione 5.0, con il client che supporta la funzionalità publisher/subscriber.
Per ulteriori informazioni, vedere MQTT versione 5.0 (oasis-open.org).
Utilizzare questi componenti per sviluppare la logica dell'applicazione:
  • Broker MQTT
  • Client MQTT
  • Publisher MQTT
  • Subscriber MQTT
Gestione dei certificati e delle chiavi. Vedere Configurare TLS senza certificato client.

Struttura del payload

Struttura del payload MQTT
FactoryTalk Optix
per cartella con 2 tag numerici e 1 tag stringa:
{ "Timestamp": "2024-01-16T14:31:31.5096725+01:00", "Records": [ { "TagName": "ModbusTag1", "Value": 2 }, { "TagName": "ModbusTag2", "Value": 41 }, { "TagName": "ModbusTag3", "Value": “12” }, ] }
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal