Driver Modbus

Driver per la comunicazione con controller con protocollo Modbus
BrowseName
ModbusDriver
SuperType
Driver di comunicazione(CommunicationDriver)

Proprietà

Nome
BrowseName
DataType
Descrizione
Protocollo
Protocol
Modbus TCP: modalità di accesso tramite Socket TCP. Modbus RTU: modalità di accesso tramite porta seriale
Porta seriale
SerialPort
(solo in modalità RTU) Numero della porta seriale COM da utilizzare per la comunicazione
Baudrate
Baudrate
(solo in modalità RTU) Velocità di comunicazione seriale (Velocità in baud). Occorre impostare il valore della velocità di comunicazione corrispondente a quello del dispositivo con il quale si intende comunicare
Dimensione dati
DataSize
(solo in modalità RTU) Quantità di bit di un singolo carattere richiesta dal protocollo di comunicazione interessato
Parità
Parity
(solo in modalità RTU) Bit di parità per la gestione degli errori di trasmissione. Pari: se i bit 1 in un byte sono dispari, aggiunge un 1 affinché i bit 1 diventino pari. Dispari: se i bit 1 nel byte sono pari, aggiunge un 1 affinché i bit diventino dispari
Bit di stop
StopBits
(solo in modalità RTU) Numero di bit di stop richiesto dal protocollo di comunicazione interessato
Controllo di flusso
FlowControl
(solo in modalità RTU) Tipo di controllo di flusso dei dati per il tipo di comunicazione utilizzato. Nessuno: nessun controllo di flusso - il controllo non è richiesto dal protocollo; Hardware: il controllo di flusso è gestito dai segnali elettrici della linea seriale (es. RTS, CTS, e così via); Software: il controllo di flusso dei dati è di tipo XON/XOFF
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal