Driver Modbus

Osservare queste linee guida durante l'importazione di tag dai controller Modbus.

Protocolli

Il driver di comunicazione Modbus supporta i seguenti protocolli:
  • Modbus TCP
    . Modalità di accesso tramite Socket TCP.
  • Modbus RTU
    . Modalità di accesso della porta seriale.

Tipi di dati

Il driver di comunicazione Modbus supporta i seguenti tipi di dati:
Tipo di dati
Lunghezza
Bool
1 bit
Byte
1 byte
SByte
1 byte
UInt16
2 byte
Int16
2 byte
UIn32
4 byte
Int32
4 byte
Uint64
8 byte
Int64
8 byte
Float
4 byte
Double
8 byte
String
80 caratteri per impostazione predefinita
Array

Aree dati

Il driver di comunicazione Modbus supporta queste aree dati:
Area
Codice funzione Modbus (Hex)
Indirizzamento
Tipo di dati
Accesso
Intervalli
Single Coil
01 Lettura
05 Scrittura (singola)
Coil Status
Boolean
Lettura/scrittura
0-65535
Coil
01 Lettura
15 Scrittura (multipla)
Coil Status
Boolean
Lettura/scrittura
0-65535
Ingressi discreti
02 Lettura
Input Status
Boolean
Sola lettura
0-65535
Registro singolo
03 Lettura
06 Scrittura
Holding Register
Word
Lettura/scrittura
0-65535
Registro multiplo
03 Lettura
10 Scrittura
Holding Register
Word
Lettura/scrittura
0-65535
Input Register
04 Lettura
Input Register
Word
Sola lettura
0-65535
SUGGERIMENTO: L'indirizzamento può essere diverso da dispositivo a dispositivo. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del dispositivo.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal