Driver Modbus
Osservare queste linee guida durante l'importazione di tag dai controller Modbus.
Protocolli
Il driver di comunicazione Modbus supporta i seguenti protocolli:
- Modbus TCP. Modalità di accesso tramite Socket TCP.
- Modbus RTU. Modalità di accesso della porta seriale.
Tipi di dati
Il driver di comunicazione Modbus supporta i seguenti tipi di dati:
Tipo di dati | Lunghezza |
|---|---|
Bool | 1 bit |
Byte | 1 byte |
SByte | 1 byte |
UInt16 | 2 byte |
Int16 | 2 byte |
UIn32 | 4 byte |
Int32 | 4 byte |
Uint64 | 8 byte |
Int64 | 8 byte |
Float | 4 byte |
Double | 8 byte |
String | 80 caratteri per impostazione predefinita |
Array |
Aree dati
Il driver di comunicazione Modbus supporta queste aree dati:
Area | Codice funzione Modbus (Hex) | Indirizzamento | Tipo di dati | Accesso | Intervalli |
|---|---|---|---|---|---|
Single Coil | 01 Lettura 05 Scrittura (singola) | Coil Status | Boolean | Lettura/scrittura | 0-65535 |
Coil | 01 Lettura 15 Scrittura (multipla) | Coil Status | Boolean | Lettura/scrittura | 0-65535 |
Ingressi discreti | 02 Lettura | Input Status | Boolean | Sola lettura | 0-65535 |
Registro singolo | 03 Lettura 06 Scrittura | Holding Register | Word | Lettura/scrittura | 0-65535 |
Registro multiplo | 03 Lettura 10 Scrittura | Holding Register | Word | Lettura/scrittura | 0-65535 |
Input Register | 04 Lettura | Input Register | Word | Sola lettura | 0-65535 |
SUGGERIMENTO:
L'indirizzamento può essere diverso da dispositivo a dispositivo. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del dispositivo.
Fornire un feedback