Creare un dizionario di unità ingegneristiche
Creare un dizionario di unità ingegneristiche per definire unità ingegneristiche personalizzate. Utilizzare unità ingegneristiche personalizzate nelle variabili analogiche e nella mappa dei sistemi di misura.
Ad esempio, è possibile esprimere il numero di pezzi prodotti in un'ora in numero di battiti al minuto in unità di misura personalizzate.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartellaModelloe selezionare .SUGGERIMENTO: È possibile creare ilDizionario di unità ingegneristichein cartelle diverse daModello.
- Fare doppio clic suDizionarioDiUnitàIngegneristiche#.
- Per aggiungere una riga di unità ingegneristica personalizzata, selezionare.
- Per modificare una riga di unità ingegneristica personalizzata, modificare le celle della riga.SUGGERIMENTO: La conversione viene eseguita utilizzando l'espressione linearey = mx + qdoveXè il valore di input,Mè il coefficiente angolare eQè l'intercetta che calcola il risultato dell'outputY.
- Dimensione fisica.Quantità di riferimento per l'unità di misura non standard.
- Unità di riferimentoUnità standard su cui basare l'unità personalizzata. Ad esempiohertz [Hz].Vuoto seDimensione fisicaè impostata suNessuna.
- Id unità. Un identificativo univoco dell'unità personalizzata. Ad esempio1.
- Display name. Il nome dell'unità personalizzata. Ad esempiobpm.
- Descrizione. La descrizione dell'unità personalizzata. Ad esempioBeats per minute.
- Pendenza. Il coefficiente di conversione per convertire il valore dell'unità standard in unità personalizzata.
- Intercetta. Il valore da aggiungere all'unità di misura a cui si fa riferimento.
- Risultato.Confronto generato automaticamente tra l'unità di riferimento e l'unità personalizzata. Vuoto seDimensione fisicaè impostata suNessuna.
- (Opzionale) Per eliminare un'unità ingegneristica personalizzata, selezionare una cella nella riga dell'unità ingegneristica e selezionare.Elimina
Dimensione fisica | Unità di riferimento | ID unità | Display name | Descrizione | Pendenza | Intercetta | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza | hertz [Hz] | 1 | bpm | Battiti al minuto | 60 | 0 | 1 Hz = 60 bpm |
Dimensione fisica | Unità di riferimento | ID unità | Display name | Descrizione | Pendenza | Intercetta | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nessuna | 2 | Polli/m 2 (Polli/m2 ) | Polli per metro quadrato | 0,0929 | 0 |
Fornire un feedback