OPC UA Companion Specifications

Per impostazione predefinita,
FactoryTalk Optix Studio
offre un supporto limitato per
OPC UA Companion Specifications
selezionate.

Companion Specifications
supportate

Per impostazione predefinita, è possibile utilizzare queste
Companion Specifications
in
FactoryTalk Optix Studio
:
  • DI
  • PackML
  • Machinery
  • Weihenstephan
  • PADIM
  • TMC v2
Per aggiungere supporto per altre
Companion Specifications
, importarle nel progetto. Se le
Companion Specifications
importate non corrispondono ai requisiti OPC UA,
FactoryTalk Optix Studio
visualizza avvisi.
Vista tipi
contiene i nodi
Companion Specifications
disponibili nella cartella
Companion specifications
.

Limitazioni

Limitazione
Descrizione
Le dichiarazioni dell'istanza dell'oggetto opzionale non vengono create
Ad esempio,
WSMachineType
è un oggetto della specifica
Weihenstephan
. Contiene una dichiarazione di istanza di oggetto opzionale (
Counters
), che non viene creata.
Le variabili EU vengono duplicate quando sono condivise da diversi genitori
Quando i produttori dichiarano una variabile di unità ingegneristica e fanno riferimento da più nodi, le variabili dell'unità ingegneristica vengono duplicate per ciascun nodo che fa riferimento all'unità ingegneristica.
Viene visualizzato un solo nodo padre
Se si importa un modello informativo con nodi a cui fanno riferimento più nodi con un riferimento Aggregati o un riferimento Organizza o riferimenti ereditati, viene importato solo un nodo.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal