Riquadro Output
Il riquadro
Output
contiene colonne di informazioni sui messaggi e i pulsanti per eseguire le attività nel riquadro Output
. Per impostazione predefinita, nel riquadro Output
sono visualizzati errori di gravità minima e massima e messaggi informativi. Abilitare la Modalità avanzata
per visualizzare informazioni nel riquadro Output
.Selezionare la freccia nell'intestazione di colonna per visualizzare i messaggi in ordine crescente o decrescente. Le colonne dei messaggi supportano l'uso di filtri.
Colonna | Descrizione |
|---|---|
Livello di sicurezza del messaggio | |
Codice | Codice ID del messaggio. Questo codice è solo per i messaggi predefiniti. |
Timestamp | L'orario in cui è stato loggato il messaggio. |
Categoria | Categoria del messaggio o modulo di FactoryTalk Optix Platform che ha generato il messaggio. |
Oggetto | L'eventuale elemento a cui fa riferimento il messaggio. |
Messaggio | Il contenuto del messaggio. |
Elemento | Descrizione |
|---|---|
Mostrare/nascondere i messaggi di errore di gravità massima. | |
Mostrare/nascondere i messaggi di errore di gravità minima. | |
Mostrare/nascondere i messaggi informativi. | |
![]() | Mostrare/nascondere messaggi dettagliati di primo livello per la risoluzione dei problemi. |
![]() | Mostrare/nascondere messaggi dettagliati di secondo livello per la risoluzione dei problemi. |
Aprire la cartella dei registri di output. Per ulteriori informazioni, vedere Log di sistema. | |
![]() | Eliminare tutti i messaggi dal riquadro Output , indipendentemente dalla visualizzazione selezionata. I messaggi non vengono eliminati dai file di log. |
Fornire un feedback