Raccolte
Una raccolta è un oggetto C# che contiene più oggetti. È possibile utilizzare raccolte per il conteggio, l'iterazione, l'aggiunta e la rimozione di nodi figlio di un dato nodo.
Raccolte di figli generiche
Disponibile in ogni oggetto C#
IUANode
e in ciascun nodo del progetto. Gli elementi figli generici raccolgono le proprietà dell'oggetto/nodo e gli altri oggetti/nodi che sono figli diretti.Raccolte specializzate
Tipo di oggetto di progetto | BrowseName del tipo di oggetto | Raccolta | Tipo di oggetti della raccolta |
|---|---|---|---|
Logger dei dati | DataLogger | VariablesToLog | VariableToLog |
Logger degli eventi | EventLogger | EventFields | EventField |
Client OPC UA | OPCUAClient | RuntimeConfigurations | RuntimeConfigurationEntry |
Server OPC UA | OPCUAServer | NodesToPublish | NodesToPublishConfigurationEntry |
NodesToPublish.Nodes | NodePointer che puntano ai nodi del progetto | ||
NodesToPublish.Users | NodePointer che puntano agli utenti | ||
Report | Report | Sections | UI.Item |
Database di ritentività | RetentivityStorage | Nodes | IUAVariable che puntano agli elementi root dei nodi con ritentività impostata. |
Archivio | Store | Tables | Table |
Tabella | Table | Columns | Column |
Indicatore circolare | CircularGauge | WarningZones | WarningZone |
Indicatore lineare | LinearGauge | WarningZones | WarningZone |
Griglia dati | DataGrid | Columns | DataGridColumn |
Pannello di navigazione | NavigationPanel | Panels | NavigationPanelItems |
Penna di trend | Trend | Pens | TrendPen |
Linea grafico XY | XYChart | Pens | XYChartPen |
Stazione di comunicazione | IStation | Tags | Tag |
TagStructure | CommunicationDriver.TagStructure | ||
Contenitori Oggetti grafici che possono avere elementi figli | - | Items | Item |
Oggetto | BaseObject | InstanceNodeCollection | BaseObject
SUGGERIMENTO:
Istanze di eventuali tipi derivati che non sono rappresentate in
InstanceNodeCollection . Sono elencabili manualmente enumerando prima i tipi derivati. |
Variabile | BaseVariable | InstanceNodeCollection | BaseVariable
SUGGERIMENTO:
Istanze di eventuali tipi derivati che non sono rappresentate in
InstanceNodeCollection . Sono elencabili manualmente enumerando prima i tipi derivati. |
Fornire un feedback