Requisiti del sistema
Utilizzare questi requisiti di sistema per determinare se i propri computer possono eseguire
FactoryTalk®Optix™
e l'Applicazioni FactoryTalk Optix
.Requisiti hardware per l'Editor desktop di FactoryTalk Optix Studio
Editor desktop di FactoryTalk Optix Studio
Per ottenere prestazioni ottimali dell'
Editor desktop di FactoryTalk Optix Studio
, il computer deve soddisfare o superare questi requisiti hardware:- Processore Intel Core i5 Standard Power (i5-8xxx)
- 8 GB di memoria RAM
- 20 GB di spazio libero su disco rigido
Requisiti software per l'Editor desktop di FactoryTalk Optix Studio
Editor desktop di FactoryTalk Optix Studio
- Microsoft® Windows 10 (x64) o Microsoft Windows 11 (x64)
- Un editor di codice esterno per sviluppare codice C# per le NetLogic personalizzateNOTA:Rockwell Automationconsiglia di utilizzare Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code come editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso.
Requisiti software per l'Editor web di FactoryTalk Optix Studio
Editor web di FactoryTalk Optix Studio
- Un browser web che supportaFactoryTalk®Hub™. I browser supportati includono browser moderni, comeGoogle Chrome™eMicrosoft Edge®. I browser meno recenti, ad esempioInternet Explorer®, potrebbero non funzionare come previsto.
Requisiti hardware per l'Applicazioni FactoryTalk Optix
Applicazioni FactoryTalk Optix
I requisiti hardware per l'
Applicazioni FactoryTalk Optix
possono variare in base all'applicazione e al tipo di dispositivo che esegue l'applicazione.Requisiti software per l'Applicazioni FactoryTalk Optix
Applicazioni FactoryTalk Optix
- Windows 10 (x64), Windows 11 (x64) o Ubuntu 22 (x64)
NOTA:
FactoryTalk Optix e le applicazioni FactoryTalk Optix possono essere eseguiti all'interno di ipervisori come VMware® versione 15 o superiore. Per motivi di compatibilità, viene utilizzato il rendering software per impostazione predefinita.
NOTA:
Le applicazioni FactoryTalk Optix sono supportate sui dispositivi Rockwell Automation chiusi che includono OptixPanel ed edge computing integrato, che eseguono Yocto (ARM64).
Fornire un feedback