Applicazione FactoryTalk Optix

Sviluppo e compilazione di
Applicazioni FactoryTalk Optix
avvengono in
FactoryTalk Optix Studio
. Le applicazioni compilate possono essere trasferite su sistemi client
Windows®
o Linux.

Struttura delle applicazioni

Ciascuna
Applicazione FactoryTalk Optix
compilata contiene questi file e cartelle:
  • File eseguibile che avvia l'applicazione:
    (
    Windows
    ) File
    FTOptixRuntime.exe
    .
    (Linux) File
    FTOptixRuntime
    .
  • Cartelle
    Bindings
    ,
    Core
     e
    Modules
    . Contengono i file binari di runtime.
  • Log di runtime dell'applicazione:
    (
    Windows
    ) Cartella
    Log
    .
    (Linux) Cartella
    /persistent/log/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix
    .
  • Cartella
    Projects
    . Contiene una cartella per ogni progetto compilato (applicazione). Ciascuna cartella di progetto contiene:
    • Cartella
      ApplicationFiles
      . Contiene file generati a runtime, ad esempio database interni, database per funzioni di ritentività e file temporanei.
    • Cartella
      ProjectFiles
      . Contiene tutti i file in uso nel progetto, tra cui immagini, font, documenti e le seguenti sottocartelle:
      • Cartella
        NetSolution
        . Contiene gli assembly .NET ottenuti dai codici C# delle NetLogic.
      • Cartella
        PKI
        . Contiene i certificati privati, pubblici e rifiutati per le autenticazioni OPC UA.
    • File di progetto
      .optix
      .
  • File ausiliari, incluso il file di configurazione
    FTOptixRuntime.xml
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal