Catalogo dei controllori
Ogni controllore nel catalogo è dotato di un Catalog ID univoco, relativo alle proprietà del dispositivo e alle specifiche.
Numero catalogo | Punti di I/O digitali | Numero di ingressi e tipo | Numero di uscite e tipo | Potenza in ingresso |
|---|---|---|---|---|
Controllori Micro810® | ||||
2080-LC10-12AWA | 12 | 8-120/240 V CA | 4 - Relè | 120/240 V CA |
2080-LC10-12DWD | 12 | 8 in totale 4–12 V CC 4–A IN 0–10 V | 4 - Relè | 12 VDC |
2080-LC10-12QBB | 12 | 8 in totale 4–24 V CC 4–A IN 0–10 V | 4 - Origine | 24 VDC |
2080-LC10-12QWB | 12 | 8 in totale 4–24 V CC 4–A IN 0–10 V | 4 - Relè | 24 VDC |
Controllori Micro820® | ||||
2080-L20E-20AWB(R) | 20 | Totale 12 8–120 V CA 4–Analogico | 7 - Relè 1 - analogico | 120 V CA |
2080-L20E-20QBB(R) | 20 | Totale 12 8–24 V CC Sink/Sorgente 4–CC/analogico | 7 - CC FET 1 - analogico | 24 VDC |
2080-L20E-20QWB(R) | 20 | Totale 12 8–24 V CC Sink/Sorgente 4–CC/analogico | 7 - Relè 1 - analogico | 24 VDC |
Controllori Micro850® | ||||
2080-L50E-24AWB Supporta DF1 | 24 | 14–24 V CC/V CA | 10 - Relè | 24 VDC |
2080-L50E-24QBB Supporta DF1 | 24 | 14–24 V CC/V CA | 10 - Origine | 24 VDC |
2080-L50E-24QVB Supporta DF1 | 24 | 14–24 V CC/V CA | 10 - Sink | 24 VDC |
2080-L50E-24QWB Supporta DF1 | 24 | 14–24 V CC/V CA | 10 - Relè | 24 VDC |
2080-L50E-48AWB Supporta DF1 | 48 | 28–110 V CA | 20 - Relè | 24 VDC |
2080-L50E-48QBB Supporta DF1 | 48 | 28–24V CC/V CA | 20 - Origine | 24 VDC |
2080-L50E-48QVB Supporta DF1 | 48 | 28–24V CC/V CA | 20 - Sink | 24 VDC |
2080-L50E-48QWB Supporta DF1 | 48 | 28–24V CC/V CA | 20 - Relè | 24 VDC |
Controllori Micro870® | ||||
2080-L70E-24AWB Supporta DF1 | 24 | 14–24 V CC/V CA | 10 - Relè | 24 VDC |
2080-L70E-24QBB Supporta DF1 | 24 | 14–24 V CC/V CA | 10 - Origine | 24 VDC |
2080-L70E-24QBBN Supporta DF1 e DNP3 | 24 | 14–24 V CC/V CA | 10 - Origine | 24 VDC |
2080-L70E-24QWB Supporta DF1 | 24 | 14–24 V CC/V CA | 10 - Relè | 24 VDC |
2080-L70E-24QWBN Supporta DF1 e DNP3 | 24 | 14–24 V CC/V CA | 10 - Relè | 24 VDC |
Fornire un feedback