Compatibilità di dispositivi e progetti
FactoryTalk Design Workbench
supporta i dispositivi da diverse versioni. Per utilizzare i progetti o i dispositivi da diverse versioni, fare attenzione alla compatibilità tra le diverse versioni.Rilascio di FactoryTalk Design Workbench | Revisione del firmware Micro800 |
|---|---|
1.00 |
|
Versione del progetto controllore | Revisione del firmware del controllore | ||
|---|---|---|---|
Crea | R23.00 o R22.00 per controllori L20E, L50E e L70E | Il progetto può essere scaricato su | R23.00 o R22.00 per controllori L20E, L50E e L70E |
R7.00 per i controllori Micro810 | R7.00 per i controllori Micro810 | ||
Importa | R23.00 o R22.00 per controllori L20E, L50E e L70E | Il progetto può essere scaricato su | R23.00 o R22.00 per controllori L20E, L50E e L70E |
R7.00 per i controllori Micro810 | R7.00 per i controllori Micro810 | ||
Caricare o scoprire | R23.00 o R22.00 per controllori L20E, L50E e L70E | Il progetto può essere scaricato su | R23.00 o R22.00 per controllori L20E, L50E e L70E |
R7.00 per i controllori Micro810 | R7.00 per i controllori Micro810 |
Fornire un feedback