RPC (lettura checksum del programma)
L'istruzione RPC legge il checksum del programma dell'utente dal controllore o dal modulo di memoria.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori
Micro810
, L20E, L50E e L70E.Esempio di diagramma a blocchi funzionali RPC

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
MemMod | Ingresso | BOOL |
|
ENO | Uscita | BOOL | Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder. |
RPC | Uscita | UDINT | Valore di checksum di un programma specificato dell'utente. |
Esempi di RPC
Esempio di diagramma a blocchi funzionali RPC

Esempio di diagramma ladder RPC

Esempio di testo strutturato RPC

(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT2 := RPC(TESTINPUT) ;
Fornire un feedback