PLUGIN_WRITE (scrittura plug-in)
L'istruzione PLUGIN_WRITE scrive un blocco di dati su qualsiasi hardware di modulo plug-in generico.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori L20E, L50E e L70E.
PLUGIN_WRITE

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
Enable | Ingresso | BOOL | Abilitazione del blocco istruzione.
|
SlotID | Ingresso | UINT | Numero dello slot plug-in. ID slot = 1,2,3,4,5 (iniziando dal primo slot a sinistra = 1). |
AddrOffset | Ingresso | UINT | Offset indirizzo dei primi dati da scrivere, calcolando dal primo byte del modulo plug-in generico. |
DataLength | Ingresso | UINT | Il numero di byte da scrivere. |
DataArray | Ingresso | USINT | Dati da scrivere nel modulo plug-in generico. |
Sts | Uscita | UINT | Codici di stato PLUGIN_WRITE. Codici di stato (Sts):
|
ENO | Uscita | BOOL | Abilita uscita. Applicabile solo alle programmazioni in diagramma ladder. |
Esempi di PLUGIN_WRITE
Esempio di diagramma a blocchi funzionali PLUGIN_WRITE

Esempio di diagramma ladder PLUGIN_WRITE

Esempio di testo strutturato PLUGIN_WRITE

Fornire un feedback