MM_INFO (informazioni sul modulo di memoria)

L'istruzione MM_INFO legge le informazioni dell'intestazione del modulo di memoria. Se non è presente un modulo di memoria, tutti i valori restituiscono zero (0).
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori
Micro810
, L20E, L50E e L70E.
MM_INFO
MM_INFO
Parametri MM_INFO
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
Enable
Ingresso
BOOL
Abilitazione del blocco istruzione.
  • TRUE: Legge le informazioni dell'intestazione del modulo di memoria.
  • FALSE: non c'è nessuna operazione di lettura e l'informazione sul modulo di memoria dell'uscita non è valida.
MMInfo
Uscita
MMINFO
Le informazioni sul modulo di memoria sono definite nel Tipo di dati MMINFO.
ENO
Uscita
BOOL
Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.

Esempi di MM_INFO

Esempio di diagramma a blocchi funzionali MM_INFO
Esempio di Diagramma a blocchi funzione MM_INFO
Esempio di diagramma ladder MM_INFO
Esempio di Diagramma Ladder MM_INFO
Esempio di testo strutturato MM_INFO
Esempio di testo strutturato MM_INFO
Risultati: per i controllori che utilizzano 2080-MEMBAK-RTC
Risultati: per i controllori che utilizzano 2080-MEMBAK-RTC
Risultati: per i controllori che utilizzano una scheda SD
Risultati: per i controllori che utilizzano una scheda SD
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal