SHR (spostamento a destra)
L'istruzione SHR sposta a destra i 32 bit di un intero e replica il bit più a sinistra (bit significativo) per riempire i bit disponibili.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
SHR

SHR

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
EN | Ingresso | BOOL | Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
|
IN | Ingresso | DINT | Qualsiasi valore intero. |
NbS | Ingresso | DINT | Numero di spostamenti (shift) di 1 bit (in set [1..31]). |
SHR | Uscita | DINT | Valore spostato a destra. Non vi sono effetti se NbS <= 0. Se un valore di 0, sostituisce il bit più significativo. |
ENO | Uscita | BOOL | Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder. |
Esempi di SHR
Esempio di diagramma a blocchi funzionali SHR

Esempio di diagramma ladder SHR

Esempio di testo strutturato SHR

(* ST Equivalence: *) result := SHR (register,1); (* register = 2#1100_1101_0011_0101 *) (* result = 2#0110_0110_1001_1010 *)
Risultati

Fornire un feedback