ROR (rotazione a destra)

L'istruzione ROR effettua la rotazione dell'ingresso di tipo DINT di NbR bit a destra circolarmente e riempie i bit a sinistra con i bit fatti ruotare.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
ROR
ROR
ROR
Parametri ROR
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
EN
Ingresso
BOOL
Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
  • TRUE: Eseguire il calcolo corrente.
  • FALSE: Non viene eseguito alcun calcolo.
Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.
IN
Ingresso
DINT
Qualsiasi valore intero.
NbR
Ingresso
DINT
Numero di rotazioni di 1 bit (in set [1..31]).
ROR
Uscita
DINT
Valore ruotato a destra. Non vi sono effetti se NbR <= 0.
ENO
Uscita
BOOL
Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.

Esempi di ROR

Esempio di diagramma a blocchi funzionali ROR
Esempio di Diagramma a blocchi funzione ROR
Esempio di diagramma ladder ROR
Esempio di Diagramma Ladder ROR
Esempio di testo strutturato ROR
Esempio di Testo strutturato ROR
(* ST Equivalence: *) result := ROR (register, 1); (* register = 2#0100_1101_0011_0101 *) (* result = 2#1010_0110_1001_1010 *)
Risultati
Risultati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal