ROL (rotazione a sinistra)

L'istruzione ROL effettua la rotazione dell'input di tipo DINT di NbR bit a sinistra circolarmente e riempie i bit a destra con i bit fatti ruotare.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
ROL
ROL
ROL
Parametri ROL
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
EN
Ingresso
BOOL
Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
  • TRUE: Eseguire il calcolo corrente.
  • FALSE: Non viene eseguito alcun calcolo.
Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.
IN
Ingresso
DINT
Valore integer.
NbR
Ingresso
DINT
Numero di rotazioni di 1 bit (in set [1..31]).
ROL
Uscita
DINT
Valore con rotazione a sinistra. Quando NbR <= 0, non avviene alcuna modifica.
ENO
Uscita
BOOL
Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.

Esempi di ROL

Esempio di diagramma a blocchi funzionali ROL
Esempio di Diagramma a blocchi funzione ROL
Esempio di diagramma ladder ROL
Esempio di Diagramma Ladder ROL
Esempio di Testo strutturato ROL
Esempio di Testo strutturato ROL
(* ST Equivalence: *) result := ROL (register, 1); (* register = 2#0100_1101_0011_0101*) (* result = 2#1001_1010_0110_1010*)
Risultati
Risultati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal