RTC_SET (impostare Real-Time Clock)
L'istruzione RTC_SET imposta i dati RTC (orologio in tempo reale) sulle informazioni del modulo RTC.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
RTC_SET

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
Enable | Ingresso | BOOL | Abilitazione del blocco istruzione.
|
RTCEnable | Ingresso | BOOL |
|
RTCData | Ingresso | RTC | Informazioni sui dati RTC: yy/mm/dd, hh/mm/ss, week come definito nel tipo di dati RTC.RTCData è ignorato quando RTCEnable = 0. |
RTCPresent | Uscita | BOOL |
|
RTCEnabled | Uscita | BOOL |
|
RTCBatLow | Uscita | BOOL |
|
Sts | Uscita | USINT | Stato dell'operazione di lettura. Valori di stato (Sts) RTC_Set:
|
Parametro | Tipo di parametro | Descrizione |
|---|---|---|
Year | UINT | L'impostazione anno per RTC. Valore a 16 bit, intervallo valido da 2000 (01 gen, 00:00:00) a 2098 (31 dic, 23:59:59). |
Month | UINT | L'impostazione mese per RTC. |
Day | UINT | L'impostazione giorno per RTC. |
Hour | UINT | L'impostazione ora per RTC. |
Minute | UINT | L'impostazione minuto per RTC. |
Second | UINT | L'impostazione secondi per RTC. |
DayOfWeek | UINT | L'impostazione giorno della settimana per RTC. Questo parametro è ignorato per RTC_SET. |
Esempi di RTC_SET
Esempio di diagramma a blocchi funzionali RTC_SET

Esempio di diagramma ladder RTC_SET

Esempio di testo strutturato RTC_SET

Fornire un feedback