RTC_READ (lettura orologio ad alta velocità)
L'istruzione RTC_READ legge le informazioni sul modulo orologio in tempo reale (RTC).
Dettagli operazione:
- Controllore Micro810 o L20E con RTC integrato:
- RTCBatLow è sempre impostato su zero (0).
- RTCEnabled è sempre impostato su (1).
- Quando l'RTC integrato perde la carica/memoria a causa di una interruzione dell'alimentazione:
- RTCData è impostato su 2000/1/1/0/0/0.
- RTCEnabled è impostato su (1).
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
RTC_READ

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
Enable | Ingresso | BOOL | Abilitazione del blocco istruzione.
|
RTCData | Uscita | RTC | Informazioni sui dati RTC: yy/mm/dd, hh/mm/ss, week .L'uscita RTCData è definita con il tipo di dati RTC. |
RTCPresent | Uscita | BOOL |
|
RTCEnabled | Uscita | BOOL |
|
RTCBatLow | Uscita | BOOL |
|
ENO | Uscita | BOOL | Abilita uscita. Applicabile solo alle programmazioni in diagramma ladder. |
Parametro | Tipo di parametro | Descrizione |
|---|---|---|
Year | UINT | L'impostazione anno per RTC. Valore a 16 bit, intervallo valido da 2000 (01 gen, 00:00:00) a 2098 (31 dic, 23:59:59). |
Month | UINT | L'impostazione mese per RTC. |
Day | UINT | L'impostazione giorno per RTC. |
Hour | UINT | L'impostazione ora per RTC. |
Minute | UINT | L'impostazione minuto per RTC. |
Second | UINT | L'impostazione secondi per RTC. |
DayOfWeek | UINT | L'impostazione giorno della settimana per RTC. Questo parametro è ignorato per RTC_SET. |
Esempi di RTC_READ
Esempio di diagramma a blocchi funzionali RTC_READ

Esempio di diagramma ladder RTC_READ

Esempio di testo strutturato RTC_READ

Fornire un feedback