Aprire la pagina di configurazione Slave DNP3 utilizzando il protocollo slave DNP3 tramite una porta seriale
Attenersi alla procedura seguente per aprire la pagina di configurazione
Slave DNP3
quando si utilizza il protocollo slave DNP3 tramite una porta seriale.Per aprire la pagina di configurazione Slave DNP3 quando si utilizza il protocollo Slave DNP3 tramite una porta seriale
- InOrganizzatore progettofare doppio clic sul nodo del controllore per aprire lo spazio di lavoro del controllore.
- Nella struttura ad alberoControllore, selezionarePorta seriale.
- Nella pagina di configurazionePorta seriale, dall'elencoDriver, selezionareSlave DNP3.
- Tornando alla struttura ad alberoControllore, selezionareSlave DNP3.
- Se si utilizza il modulo plug-in 2080-SERIALSOL per la comunicazione DNP3
Fornire un feedback