Aprire la pagina di configurazione Slave DNP3 quando si utilizza la comunicazione DNP3 su IP tramite Ethernet
Attenersi alla procedura seguente per aprire la pagina di configurazione
Slave DNP3
quando si utilizza la comunicazione DNP3 su IP tramite Ethernet.Per aprire la pagina di configurazione Slave DNP3 quando si utilizza la comunicazione DNP3 su IP tramite Ethernet
- InOrganizzatore progettofare doppio clic sul nodo del controllore per aprire lo spazio di lavoro del controllore.
- Dalla struttura ad alberoControllore, selezionareEthernet.
- Nella pagina di configurazioneEthernet, attivare l'interruttoreDNP3 su IP.
- Tornando alla struttura ad alberoControllore, selezionareSlave DNP3.
Fornire un feedback