Impostazioni di Risposta non richiesta
DNP3 è un protocollo basato su eventi. Anziché eseguire continuamente il polling degli slave per verificare le modifiche, il master monitora tutte le modifiche dei dati, ad esempio l'attivazione e disattivazione di bit e la modifica dei valori analogici al di fuori di una banda morta. Segnalano quindi gli aggiornamenti al master come eventi con marca temporale in uno dei modi seguenti:
- Risposta non richiesta: Invia gli aggiornamenti come messaggio di scrittura avviato dallo slave.
- In risposta a un polling dal master: Gli oggetti dati nello slave sono configurati per la Classe 1, la Classe 2 e la Classe 3, in genere in base alla priorità. La classe con la priorità più alta viene interrogata più spesso.
Impostazione | Descrizione |
|---|---|
Canale per risposte non richieste | Determina il canale di comunicazione su cui vengono inviate le risposte non richieste. Nell'elenco sono disponibili solo i canali configurati per il protocollo DNP3. Le opzioni sono:
|
Ripristina eventi dopo il ciclo di alimentazione | Determina se ripristinare i record eventi dopo un ciclo di alimentazione. Per impostazione predefinita, il controllore elimina tutti i record eventi DNP3 in memoria nel ciclo di alimentazione. |
Invia risposta nulla non richiesta iniziale al riavvio | Determina se il controllore invia la risposta non richiesta nulla con il bit RESTART IIN all'avvio. |
Abilita risposta non richiesta all'avvio | Determina il modo in cui il controllore invia la risposta non richiesta.
|
Numero di nuovi tentativi | Specifica il numero di tentativi di reinvio del messaggio. Le opzioni sono:
Solo per le risposte non richieste. |
Risposte non richieste per la Classe 1 | Attiva o disattiva la risposta non richiesta per la Classe 1. Per impostazione predefinita, è disattivato. |
Risposta non richiesta per la Classe 2 | Attiva o disattiva la risposta non richiesta per la Classe 2. Per impostazione predefinita, è disattivato. |
Risposte non richieste per la Classe 3 | Attiva o disattiva la risposta non richiesta per la Classe 3. Per impostazione predefinita, è disattivato. |
Numero di eventi | Specifica:
|
Tempo di attesa dopo gli eventi | Specifica la durata massima, in secondi, del mantenimento di un gruppo di eventi prima dell'invio di una risposta non richiesta. Questa casella è disponibile quando è attiva la risposta non richiesta per la classe. Il valore è compreso tra 0 e 65.535. |
Fornire un feedback