Variazione predefinita
Il master DNP3 può leggere e scrivere valori specifici dell'oggetto dati, detti anche valori statici, dal controllore. Un oggetto dati specifico viene indirizzato dal gruppo, dalla variazione e dall'indice.
- I numeri di variazione sono usati per rappresentare dati simili in diversi formati e sono definiti nella specifica DNP3. Ad esempio, i dati di ingresso analogico possono avere le seguenti variazioni:
- Valori a 32 bit con un flag
- Valori a 32 bit senza flag
- Valori a 16 bit con un flag
Le variazioni predefinite sono specificate nella tabellaVariazione predefinita DNP3, disponibile selezionando il pulsanteTabella variazioni predefinite. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web del gruppo di utenti DNP, www.dnp.org/. - Nel protocollo DNP3, diversi tipi di dati offrono più formati di codifica noti come variazioni. Le selezioni servono a identificare i valori degli attributi, il numero di ottetti e altre questioni di formattazione.
- I gruppi forniscono un metodo per classificare il tipo o i tipi di dati all'interno di un messaggio. I numeri di gruppo sono definiti nel protocollo DNP3 e non possono essere modificati.
Fornire un feedback