Impostazioni di Livello applicazione
La pagina di configurazione Slave DNP3 è disponibile dopo aver selezionato
Slave DNP3
come Driver
nella pagina di configurazione Porta seriale
.Utilizzare la tabella seguente per configurare le impostazioni di Livello applicazione per uno slave DNP3.
Impostazione | Descrizione |
|---|---|
Abilita conferma | Determina se il controllore richiede la conferma della ricezione insieme ai pacchetti di risposta. Quando la casella di controllo è deselezionata, il controllore richiede la conferma di ricezione solo nei seguenti casi:
|
Dimensione max risposta | Specifica la dimensione massima della risposta in byte. Quando il pacchetto di risposta è più grande di questo valore, il controllore divide il pacchetto di risposta in frammenti. Il valore è compreso tra 27 e 2048. Il valore predefinito è 2048. |
Timeout di conferma | Specifica l'intervallo di tempo, espresso in millisecondi, che il controllore attende per la conferma prima di riprovare la risposta non richiesta. Il valore è compreso tra 100 e 65.535. Il valore predefinito è 10.000. |
Timeout selezione | Specifica il timeout, in secondi, per il controllo di Blocco uscita relè controllo e Blocco uscita analogica.
Il valore è compreso tra 1 e 65.535. Il valore predefinito è 10. |
Abilita sincronizzazione ora | Attiva o disattiva la sincronizzazione dell'ora. Quando questa opzione è attivata, è disponibile la casella Intervallo sincronizzazione ora .La sincronizzazione dell'ora avviene periodicamente in base al valore specificato nel campo Intervallo sincronizzazione ora .La sincronizzazione dell'ora è disattivata per impostazione predefinita. |
Intervallo sincronizzazione ora | Specifica la frequenza con cui il controllore richiede la sincronizzazione dell'ora dal master DNP3. Impostare il valore su 0 significa che la sincronizzazione dell'ora sarà richiesta solo dopo un ciclo di alimentazione. Ogni evento ricevuto dal master DNP3 da uno slave DNP3 include una marca temporale in millisecondi. Per garantire marche temporali significative su più dispositivi nella rete, è necessario sincronizzare i dispositivi con un orologio comune. In genere, la sincronizzazione è gestita dal master DNP3. All'avvio iniziale, il controllore utilizza la propria ora dell'Orologio in tempo reale (RTC) per gli indicatori orari iniziali, con il driver che traccia i millisecondi tra i secondi RTC. È possibile configurare il controllore in modo che sincronizzi l'ora solo all'avvio, a intervalli di tempo regolari o mai. Quando il controllore riceve dal master un messaggio di sincronizzazione dell'ora, aggiorna la propria ora RTC in modo che corrisponda. Poiché la precisione RTC può variare fino a 2,5 minuti in un mese, si consiglia di sincronizzare l'ora periodicamente. Impostando l'intervallo su 1440 minuti, l'RTC viene aggiornato una volta al giorno. Il valore è compreso tra 0 e 32.767. Il valore predefinito è 0. Se l'intervallo è impostato su un valore maggiore di 0, il bit NEED_TIME Internal Indication (IIN1.4) sarà impostato all'avvio e quindi con una frequenza pari al numero di minuti specificato come Intervallo sincronizzazione ora. |
Fornire un feedback