Configurazione Contatore 1

Quando abilitato come modalità
Istruzioni Contatore ad alta velocità
,
Contatore 0
e
Contatore 1
vengono creati automaticamente nella pagina di configurazione
2080-MOT-HSC
del nodo
Configurazione
.
Contatore 1
è disponibile quando
Contatore 0
è in una delle seguenti modalità:
  • 1 - conteggio crescente da 0 a hp
  • 13 - conteggio decrescente da 0 a lp
Configurazione Contatore 1
Impostazione
Descrizione
Modalità operativa
Specifica la modalità operativa di
Contatore 1
.
Le descrizioni grafiche della modalità di conteggio si trovano a destra dell'opzione. La grafica cambia quando cambia la modalità operativa.
Contatore 1
supporta le seguenti modalità operativa:
  • 0 - conteggio crescente da 0 a hp
  • 12 - conteggio decrescente da 0 a lp
  • Disattiva
Frequenza
Specifica la velocità per
Contatore 1
. È necessario configurare i seguenti quattro parametri.
  • Unità utente
    Le opzioni sono
    mm
    ,
    cm
    ,
    pollici
    e
    giri
    . L'impostazione predefinita è
    mm
    .
  • Impulsi per unità utente
    L'ingresso è compreso tra 1 e 4.294.967.295. Il valore predefinito è 1.
  • Per impulso
    La dimensione è compresa tra 1 e 255. Il valore predefinito è 1.
  • Periodo ciclico
    L'ingresso è compreso tra 1 e 16.777.215. Il valore predefinito è 10.000.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal