Configurazione Contatore 0
Quando abilitato come modalità
Istruzioni Contatore ad alta velocità
, i due nodi Contatore 0
e Contatore 1
vengono creati automaticamente nella pagina 2080-MOT-HSC
nel nodo Configurazione
.Impostazione | Descrizione |
|---|---|
Modalità operativa | Specifica la modalità operativa di Contatore 0 .Le descrizioni grafiche della modalità di conteggio si trovano a destra dell'opzione. La grafica cambia quando cambia la modalità operativa. Contatore 0 supporta le seguenti modalità operativa:
|
Comportamento OF/UF | Specifica il tipo di contatore per Contatore 0 . Questa opzione non è disponibile per la modalità operativa 1 - conteggio crescente da 0 a hp o 13 - conteggio decrescente da 0 a lp .Le opzioni sono:
|
Direzione | Specificare la direzione del contatore per Contatore 0 . Questa opzione non è disponibile per la modalità operativa 1 - conteggio crescente da 0 a hp o 13 - conteggio decrescente da 0 a lp .Le opzioni sono:
|
Frequenza | Specifica la velocità per Contatore 0 . È necessario specificare i quattro parametri seguenti:
|
Input Z | Specifica la proprietà Inverti e la modalità funzione di Contatore 0 .
|
Fornire un feedback