Intervalli della variabile di uscita per 2085-OF4
Le variabili di uscita per il modulo di espansione 2085-OF4 comprendono
IO_Xx_AO_00
, _IO_Xx_AO_01
, _IO_Xx_AO_02
, and _IO_Xx_AO_03
. In modalità Esecuzione
, queste parole sono scrivibili dal programma di controllo e convertite in livelli di segnale analogico prima di impostare i rispettivi canali di uscita (da 0 a 3).L'intervallo del formato dati viene mappato all'intero intervallo analogico:
- Da 0 mA a 20 mA è da 0 mA a 21 mA.
- Da 4 mA a 20 mA è da 3,2 mA a 21 mA.
- Da 10 V a +10 V è da -10,5 V a +10,5 V.
- Da 0 V a 10 V è da 0 V a 10,5 V.
Formato dati | Intervallo da 0 mA a 20 mA | Intervallo da 4 mA a 20 mA | Intervallo da -10 V a +10 V | Intervallo da 0 V a 10 V |
|---|---|---|---|---|
Dati non elaborati/proporzionali | Da -32.768 a 32.767 | |||
Unità ingegneristiche La risoluzione è 0,001 V o 0.001 mA per conteggio. Ad esempio, 9999 qui significa 9,999 V o 9,999 mA (oppure 9999 x 0,001). | Da 0 a +21.000 | Da +3200 a +21.000 | Da -10.500 a +10.500 | Da 0 a 10.500 |
Intervallo percentuale La risoluzione è 0.01% per conteggio. Ad esempio, 9999 qui significa 99,99% (o 9999 x 0,01%). | Da 0 a 10.500 | Da -500 a + 10.625 | N/D | Da 0 a 10.500 |
Fornire un feedback