Pagina di configurazione 2085-OF4 - Canale
Dopo aver aggiunto un modulo di espansione 2085-OF4, vengono creati quattro nodi
Canale <x>
nella pagina 2085-OF4
. Selezionare Canale <x>
per visualizzare e configurare le impostazioni del canale.Impostazione | Descrizione |
|---|---|
Abilita canale | Attiva o disattiva il canale. Quando il canale è attivato, sono disponibili le impostazioni della pagina Canale <x> .Il canale è disattivato per impostazione predefinita. |
Intervallo uscita | Specifica gli intervalli di ingresso di tensione o corrente per il canale. Le opzioni sono:
L'opzione predefinita è Da 4 mA a 20 mA . |
Formato dati | Specifica il formato dati per il canale. A ogni selezione di formato dati è assegnato un valore predefinito. Quando la selezione cambia, i parametri nella pagina Canale <x> vengono aggiornati ai valori predefiniti. Le opzioni sono:
L'opzione predefinita è Unità ingegneristiche . |
Serraggio elevato | Attiva o disattiva il valore di soglia alta e specifica il valore di soglia alta quando attivato. Il valore di soglia alta è disattivato per impostazione predefinita. Per attivare il valore di soglia alta e specificare il valore, selezionare la casella di controllo accanto al valore di soglia alta predefinito, quindi modificare il valore in base alle esigenze. È necessario specificare un valore di soglia alta che sia maggiore del valore di soglia bassa. Il valore di soglia alta predefinito è 20,000. Varia a seconda dell' Intervallo uscita e del Formato dati specificati. |
Trigger allarme sopra intervallo - Valore di soglia alta | Attiva o disattiva il trigger dell'allarme sopra intervallo, che attiva un allarme quando viene raggiunto il valore di soglia alta. Il trigger di allarme è disattivato per impostazione predefinita. Per attivare l'attivazione dell'allarme, selezionare la casella di controllo Valore di soglia alta . La casella di controllo è disponibile quando il valore di soglia alta è attivato. |
Trigger allarme sopra intervallo - Valore di uscita max | Attiva o disattiva il trigger dell'allarme sopra intervallo, che attiva un allarme quando viene raggiunto il valore massimo di uscita specificato in Intervallo uscita .Il trigger di allarme è disattivato per impostazione predefinita. Per attivare l'attivazione dell'allarme, selezionare la casella di controllo Valore di uscita max . La casella di controllo è disponibile quando il valore di soglia alta è disattivato. |
Serraggio ridotto | Attiva o disattiva il valore di soglia bassa e specifica il valore di soglia bassa quando attivato. Serraggio ridotto è disattivato per impostazione predefinita. Per attivare il valore di soglia bassa e specificare il valore, selezionare la casella di controllo accanto al valore di soglia bassa predefinito, quindi modificare il valore in base alle esigenze. È necessario specificare un valore di soglia bassa che sia inferiore al valore di soglia alta. Il valore di soglia bassa predefinito è 4,000. Varia a seconda del Intervallo uscita e del Formato dati specificati. |
Trigger allarme sotto intervallo - Valore Serraggio ridotto | Attiva o disattiva il trigger dell'allarme sotto intervallo, che attiva un allarme quando viene raggiunto il valore di soglia bassa. Il trigger di allarme è disattivato per impostazione predefinita. Per attivare l'attivazione dell'allarme, selezionare la casella di controllo Valore serraggio basso . La casella di controllo è disponibile quando il valore di soglia bassa è attivato. |
Trigger allarme sotto intervallo - Valore di uscita minimo | Attiva o disattiva il trigger dell'allarme sotto intervallo, che attiva un allarme quando viene raggiunto il valore di uscita minimo specificato in Intervallo uscita .Il trigger di allarme è disattivato per impostazione predefinita. Per attivare l'attivazione dell'allarme, selezionare la casella di controllo Valore di uscita minimo . La casella di controllo è disponibile quando il valore di soglia alta è disattivato. |
Latch allarmi superiore e inferiore | Attiva o disattiva l'allarme latch di superamento alto o basso. Un allarme latch rimane attivo anche quando l'uscita ritorna a uno stato normale. L'allarme bloccato viene cancellato tramite la word di controllo _IO_Xx_CO_00 . |
Fornire un feedback