Intervalli di temperatura delle variabili di ingresso del 2085-IRT4
L'intervallo del formato dati per il modulo di espansione 2085-IRT4 copre l'intero intervallo analogico: intervallo di temperatura di ogni sensore, da 0 mV a 100 mV o da 0 Ω a 500 Ω.
SUGGERIMENTO:
Quando si utilizza la termocoppia B o la termocoppia C, impostare
Unità
su °F
e impostare Formato dati
su Unità ingegneristiche x1
. Il valore massimo dei dati di ingresso è 32.767, invece di 33.080 o 41.990.Formato dati | Sensore di temperatura (10 Termocoppia e 8 RTD) | Sensore sa 0 a 100 mV | Sensore da 0 a 500 Ω |
|---|---|---|---|
Dati non elaborati/proporzionali | Da -32.768 a 32.767. | ||
Unità ingegneristiche x1 | Il valore di temperatura (°C/°F). La risoluzione è 0,1 °C/°F per conteggio. Ad esempio, 999 rappresenta 99,9 °C/°F (o 999 x 0,1 °C/°F). L'intervallo dipende dal tipo di sensore selezionato. | Da 0 a 10.000. La risoluzione è 0,01 mV per conteggio. Ad esempio, 9999 rappresenta 99,99 mV (o 9999 x 0,01 mV). | Da 0 a 5000. La risoluzione è 0,1 Ω per conteggio. Ad esempio, 4.999 rappresenta 499,9 Ω (o 4.999 x 0,1 Ω). |
Unità ingegneristiche x10 | Il valore di temperatura (°C/°F). La risoluzione è 1 °C/°F per conteggio. Ad esempio, 999 rappresenta 999 °C/°F (o 999 x 1 °C/°F). L'intervallo dipende dal tipo di sensore selezionato. | Da 0 a 1000. La risoluzione è 0,1 mV per conteggio. Ad esempio, 999 rappresenta 99,9 mV (o 999 x 0,1 mV). | Da 0 a 500. La risoluzione è 1 Ω per conteggio. Ad esempio, 499 rappresenta 499 Ω (o 499 x 1 Ω). |
Intervallo percentuale | Da 0 a 10.000. La risoluzione è 0.01% per conteggio. Ad esempio, 9999 rappresenta 99,99% (o 9999 x 0,01%). | ||
Fornire un feedback