Panoramica di FactoryTalk Design Workbench
FactoryTalk® Design Workbench™
è un ambiente di sviluppo locale che fornisce accesso basato sul Web per configurare dispositivi e programmare controllori Micro800™
. FactoryTalk Design Workbench
versione 1.00.00 supporta i controllori Micro800
, consentendo un solo controllore in ogni progetto. Le versioni successive supporteranno più dispositivi.Rockwell Automation
riconosce che alcuni dei termini attualmente utilizzati nel nostro settore e in questa pubblicazione non sono in linea con il movimento verso un linguaggio inclusivo nella tecnologia. Stiamo collaborando in modo proattivo con i colleghi del settore per trovare alternative a tali termini e apportare modifiche ai prodotti e contenuti. Si prega di scusare l'uso di tali termini nei nostri contenuti mentre attuiamo queste modifiche.Fornire un feedback