Parametri della finestra di dialogo XX - Registro eventi porta IO-Link
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Marca temporale | Visualizza la marca temporale dell'evento che si è verificato. Il formato è YYYY -MM -DD -HH :MM :SS :SSS . |
Tipo | Visualizza il tipo di evento ricevuto dal dispositivo IO-Link. I valori possibili includono:
|
Modalità | Visualizza la modalità dell'evento ricevuto dal dispositivo IO-Link. I valori possibili includono:
|
Descrizione | Visualizza la descrizione dell'evento in base al Codice evento. |
Codice evento | Visualizza il codice per l'evento ricevuto dal dispositivo IO-Link. Il formato è 0x HHHH . |
Aggiorna | Aggiorna il registro eventi per questa porta. |
Cancella registro | Cancella il registro eventi per questa porta. |
Fornire un feedback