Parametri della finestra di dialogo Diagnostica dispositivo

Parametro
Descrizione
Valore
Modalità Esecuzione
Mostra lo stato del dispositivo.
La modalità Esecuzione
è vuota quando l'applicazione è offline, oppure quando la connessione al dispositivo non è stata stabilita.
  • Inattivo
  • Esegui
Soglie diagnostica superate
Mostra se è stata raggiunta una soglia di diagnostica quando si è verificato l'evento.
  • No
Conteggio sequenza diagnostica
Mostra il conteggio relativo a ogni rilevamento di una condizione diagnostica precisa e l'orario nel quale una condizione diagnostica precisa è passata dallo stato di rilevamento a quello di mancato rilevamento.
0…255
Autotest
Mostra se il codice di inizializzazione del prodotto ha rilevato un errore.
  • Superato
  • Non riuscito
Utilizzo CPU
Mostra l'utilizzo del motore di calcolo.
Da 0 a 100%
Connessioni
Mostra il numero di connessioni CIP aperte.
0…32.767
Pacchetti persi
Mostra la somma in esecuzione del numero di numeri di sequenza degli elementi di indirizzo sequenziato ignorati nelle connessioni di classe 0 e classe 1 consumed del dispositivo.
0…2.147.483.647
Timeout
Mostra il conteggio in esecuzione del numero di connessioni che hanno raggiunto il timeout, sia di origine che di destinazione, verso il dispositivo.
0…2.147.483.647
Velocità pacchetto HMI
Mostra il numero di pacchetti di classe 3 e di pacchetti non collegati inviati e ricevuti dal dispositivo nel secondo precedente.
0…2.147.483.647
Velocità pacchetto IO
Mostra il numero di pacchetti di classe 0 e classe 1 trasmessi o ricevuti dal dispositivo nel secondo precedente.
0…2.147.483.647
Errori Ethernet
Mostra la somma su tutte le porte per i seguenti valori dell'oggetto Connessione Ethernet:
  • Scarti in ingresso
  • Errori in ingresso
  • Protocolli sconosciuti in ingresso
  • Scarti in uscita
  • Errori in uscita
  • Errori di allineamento
  • Errori FCS
  • Collisioni singole
  • Collisioni multiple
  • Errori test SQE
  • Trasmissioni differite
  • Collisioni in ritardo
  • Collisioni eccessive
  • Errori trasmissione MAC
  • Errori rilevamento portante
  • Frame troppo lungo
  • Errori ricezione MAC
0…2.147.483.647
Sincronizzazione ora
Stato
Mostra se il dispositivo è sincronizzato con un clock master IEEE 1588.
  • Sincronizzato
  • Non sincronizzato
Sincronizzazione ora
Identità clock grandmaster
Mostra l'identità del clock grandmaster al quale è sincronizzato il dispositivo.
Numero esadecimale a 8 byte
Sincronizzazione ora
Offset clock locale sull'ora di sistema
Mostra l'offset, in nanosecondi, dal clock locale all'ora del sistema.
Utilizzare questo valore per rilevare i passi nel tempo. Questo valore si aggiorna quando viene ricevuto un messaggio di aggiornamento del protocollo Protocollo temporale di precisione (Precision Time Protocol, PTP).
Da -9.223.372.036.854.775.808 a +9.223.372.036.854.775.807
Sincronizzazione ora
Marca temporale offset clock locale
Mostra la marca temporale dell'offset del clock locale nel formato AAAA-MM-GG-HH:mm:SS.mmm.
  • AAAA = anno
  • MM = mese
  • GG = giorno
  • HH = ora (formato 24 ore)
  • mm = minuti
  • SS = secondi
  • mmm = millisecondi
Un orario valido o Nessuno se non è stato registrato l'orario di nessun evento.
Errore di alimentazione SA
Mostra se il dispositivo presenta un errore di alimentazione dell'attuatore sensore.
  • Presente
  • Non presente
Errore di alimentazione LA
Mostra se il dispositivo presenta un errore di alimentazione dell'attuatore locale.
  • Presente
  • Non presente
Errore interno
Mostra se il dispositivo presenta un errore interno.
  • Presente
  • Non presente
Marca temporale errore di alimentazione SA
Marca temporale errore di alimentazione LA
Marca temporale Errore interno
Mostra la marca temporale dell'ultimo errore nel formato
YYYY
-
MM
-
DD
-
HH
:
mm
:
SS
.
mmm
.
  • YYYY
    = anno
  • MM
    = mese
  • DD
    = giorno
  • HH
    = ora (formato 24 ore)
  • mm
    = minuti
  • SS
    = secondi
  • mmm
    = millisecondi
Un orario valido o Nessuno se non è stato registrato l'orario di nessun evento.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal