Modalità del canale di uscita
La protezione dal cortocircuito aiuta a prevenire i danni che possono derivare dalla conduzione in un canale di una corrente superiore al livello di corrente massimo che il canale è in grado di gestire.
La funzione di protezione dal cortocircuito è disponibile su tutti i canali che sono configurati come uscite digitali. Tuttavia, ci sono alcune differenze tra le modalità dei canali di uscita.
Modalità canale | Canali |
|---|---|
Uscita digitale, cortocircuito | Canali pari: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
Uscita digitale, cortocircuito, nessun carico | Canali dispari: 1, 3, 9, 11 |
Uscita digitale, cortocircuito di gruppo | Canali dispari: 5, 7, 13, 15 |
Cortocircuito di gruppo
Quando in uno dei canali cortocircuito di gruppo si verifica una condizione di cortocircuito, gli altri tre canali riscontrano un errore momentaneo e vengono automaticamente ripristinati.
È possibile configurare solo i canali 5, 7, 13 e 15 come uscita digitale, cortocircuito di gruppo.
Diagnostica nessun carico
Diagnostica nessun carico rileva quando il filo del segnale è scollegato dal canale. Il tag I.Ptxx.NoLoad indica la presenza di una condizione Nessun carico quando è impostato su 1.
La funzione Diagnostica Nessun carico è disabilitata per impostazione predefinita. Per abilitare questa funzione, selezionare la casella di controllo
Abilita diagnostica Nessun carico
nella visualizzazione XX - Uscita
.È possibile configurare solo i canali 1, 3, 9 e 11 come uscita digitale, cortocircuito, diagnostica nessun carico.
Fornire un feedback