Parametri della visualizzazione Assegnazioni dei canali

È possibile configurare i parametri solo quando Assegnazione modalità canale è configurata come
Selezionabile dall'utente
.
SUGGERIMENTO: Quando Assegnazione modalità canale è configurata come
Predefinito con IO-Link generico
, la modalità selezionata per ciascun canale è fissa e non può essere modificata.
Parametro
Descrizione
Porta
Visualizza il numero della porta del dispositivo da 0 a 7.
Canale
Visualizza il numero del canale del dispositivo da 0 a 15.
Modalità selezionata
Specifica la modalità di funzionamento per il canale.
I valori possibili per i canali 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 includono:
  • Disabilitato
  • IO-Link, Ingresso Uscita digitale, marca temporale
  • IO-Link
  • Ingresso digitale, fallback
  • Ingresso digitale, marca temporale, fallback
  • Uscita digitale, cortocircuito
  • Ingresso digitale
  • Ingresso digitale, marca temporale
  • Ingresso digitale, contatore
I valori possibili per i canali 1, 3, 9 e 11 includono:
  • Disabilitato
  • Ingresso Uscita digitale, marca temporale
  • Uscita digitale, cortocircuito, nessun carico
  • Ingresso digitale
  • Ingresso digitale, marca temporale
  • Ingresso digitale, contatore
I valori possibili per i canali 5, 7, 13 e 15 includono:
  • Uscita digitale, cortocircuito di gruppo
  • Disabilitato
Modalità disponibili
Indica i tipi di modalità disponibili per il canale.
  • DI
    (Ingresso digitale)
  • DO
    (Uscita digitale)
  • IO-Link
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal