Parametri di Diagnostica dispositivo

La finestra di dialogo
Diagnostica dispositivo
comprende i parametri seguenti:
SUGGERIMENTO:
I parametri disponibili variano a seconda della definizione del dispositivo.
Integrità
Parametro
Descrizione
Valore
Modalità Esecuzione
Mostra lo stato operativo del dispositivo. La
modalità Esecuzione
è vuota quando il dispositivo è offline, oppure quando la connessione al dispositivo non è stata stabilita.
Inattivo o Esecuzione
Soglie diagnostica superate
Mostra se le diagnostiche sono attive o se è stata raggiunta una soglia.
Sì o No
Conteggio sequenza diagnostica
Mostra il conteggio relativo a ogni rilevamento di una condizione diagnostica precisa e ogni volta che una condizione diagnostica precisa passa dallo stato di rilevamento a quello di mancato rilevamento.
Un numero valido
In grado di controllare
Visualizza se il dispositivo che risponde è in grado di aprire le connessioni I/O.
Sì o No
Porta1/2 connessa
Indica se la porta 1 o 2 è collegata al dispositivo.
Sì o No
Porta1/2 incerta
Indica se lo stato di connessione della porta 1 o 2 è verificato.
Sì o No
Errore porta1/2
Indica un errore per la porta 1 o 2.
Sì o No
DLR abilitato
Indica se per questo dispositivo è attivato l'Anello livello dispositivo (Device Level Ring, DLR).
Sì o No
PRP abilitato
Indica se per questo dispositivo è attivato il Protocollo a ridondanza parallela (Parallel Redundancy Protocol, PRP).
Sì o No
Marca temporale disconnessione porta1/2
Visualizza la marca temporale di disconnessione della porta 1 o 2 nel formato AAAA-MM-GG-HH:mm:SS.mmm.
  • AAAA = anno
  • MM = mese
  • GG = giorno
  • HH = ora (formato 24 ore)
  • mm = minuti
  • SS = secondi
  • mmm = millisecondi
Viene visualizzato un orario valido o nessun valore se non è stato registrato l'orario di nessun evento.
Errori
Parametro
Descrizione
Valore
Errore modalità di sicurezza
Indica se si è verificato un errore nella modalità di sicurezza.
Sì o No
Errore modalità connessione
Indica se si è verificato un errore per la connessione definita in
Definizione dispositivo
.
Sì o No
Errore scheda di memoria
Visualizza
Sì
se la scheda di memoria rimovibile non è presente, non è formattata o non ha spazio sufficiente per memorizzare i dati di configurazione e il firmware.
Sì o No
Mancata corrispondenza dati scheda di memoria
Visualizza
Sì
se i dati sulla scheda di memoria non corrispondono alla configurazione o al prodotto firmware.
Sì o No
Sovratemperatura
Visualizza
Sì
se il dispositivo funziona a una temperatura superiore ai propri limiti operativi.
Sì o No
Temperatura critica
Visualizza
Sì
se il dispositivo supera il limite di temperatura critica per il corretto funzionamento e potrebbe arrestarsi senza ulteriori avvisi.
Sì o No
Errore porta1/porta2 PRP
Indica un errore nella modalità PRP nella porta 1 o 2.
Sì o No
Errore partner mancante
Visualizza
Sì
se uno dei due dispositivi non è presente.
Sì o No
Errore tipo prodotto partner
Visualizza
Sì
se l'identità del dispositivo partner previsto non può essere un partner a causa del tipo di prodotto.
Sì o No
Errore revisione partner
Visualizza
Sì
se il dispositivo non può associarsi perché la sua revisione è incompatibile con la revisione del dispositivo partner che ha una connessione.
Sì o No
Errore collegamento partner
Visualizza
Sì
se la Media Landing Card del dispositivo partner presenta un errore di collegamento.
Sì o No
Errore disqualificazione esterna
Indica se si è verificato un errore di disqualificazione esterna.
Sì o No
Errore di connessione ridondante
Indica se si è verificato un errore di connessione ridondante.
Sì o No
Marca temporale
Mostra la marca temporale dell'errore più recente nel formato AAAA-MM-GG-HH:mm:SS.mmm.
  • AAAA = anno
  • MM = mese
  • GG = giorno
  • HH = ora (formato 24 ore)
  • mm = minuti
  • SS = secondi
  • mmm = millisecondi
Viene visualizzato un orario valido o nessun valore se non è stato registrato l'orario di nessun evento.
Traffico
Parametro
Descrizione
Valore
Connessioni TCP
Mostra il numero di connessioni TCP attualmente aperte all'adattatore o che passano attraverso di esso.
Da 0 a 32767
Utilizzo CPU
Visualizza l'utilizzo del motore di calcolo.
Da 0% a 100%
Connessioni CIP
Mostra il numero di connessioni CIP attualmente aperte all'adattatore o che passano attraverso di esso.
Da 0 a 32767
Pacchetti persi CIP
Mostra il numero di Numeri della sequenza di elementi indirizzo in sequenza ignorati nelle connessioni di classe 0 e classe 1 di tipo consumed dell'adattatore e dei relativi elementi secondari.
Da 0 a 2147483647
Timeout CIP
Mostra il numero di connessioni che hanno raggiunto il timeout, sia di origine che di destinazione, verso l'adattatore o attraverso di esso.
Da 0 a 2147483647
Velocità pacchetto HMI
Mostra la velocità alla quale HMI ha inviato i dati.
Il numero di pacchetti di classe 3 e di pacchetti non collegati inviati e ricevuti dal dispositivo nel secondo precedente
Da 0 a 2147483647
Velocità pacchetto IO
Mostra la velocità alla quale l'I/O ha inviato i dati.
Il numero di pacchetti di classe 0 e classe 1 trasmessi o ricevuti dall'adattatore nel secondo precedente.
Da 0 a 2147483647
Errori EtherNet
Mostra la somma su tutte le porte per i seguenti valori dell'oggetto Connessione Ethernet: pacchetti scartati in ingresso, errori in ingresso, protocolli sconosciuti in ingresso, pacchetti scartati in uscita, errori in uscita, errori di allineamento, errori FCS, collisioni singole, collisioni multiple, errori test SQE, trasmissioni differite, collisioni in ritardo, collisioni eccessive, errori trasmissione MAC, errori rilevamento della portante, frame troppo lungo ed errori ricezione MAC.
Da 0 a 2147483647
Pacchetti persi di connessioni simultanee
Visualizza il conteggio delle perdite di pacchetti per connessione simultanea del dispositivo.
Da 0 a 2147483647
Sincronizzazione ora
Parametro
Descrizione
Valore
CIP Sync valida
Indica se esiste un master temporale CIP Sync valido sul backplane al momento di un evento.
Sì o No
Timeout CIP Sync
Indica che esiste un master temporale CIP Sync valido sul backplane al momento di un evento, ma che è andato in timeout.
Sì o No
Identità clock grandmaster
Mostra l'identità del clock grandmaster al quale è sincronizzato il dispositivo.
Numero esadecimale a 8 byte
Offset clock locale sull'ora di sistema
Mostra l'offset, in nanosecondi, dal clock locale all'ora del sistema.
Utilizzare questo valore per rilevare i passi nel tempo. Questo valore si aggiorna quando viene ricevuto un messaggio di aggiornamento del protocollo PTP (Precision Time Protocol).
Da -9.223.372.036.854.775.808 a 92.233.720.368.54.775.807
Marca temporale offset clock locale
Mostra la marca temporale dell'offset del clock locale nel formato AAAA-MM-GG-HH:mm:SS_mmm_uuu_nnn(UTC-00:00).
  • AAAA = anno
  • MM = mese
  • GG = giorno
  • HH = ora (formato 24 ore)
  • mm = minuti
  • SS = secondi
  • mmm = millisecondi
  • uuu = microsecondi
  • nnn = nanosecondi
  • UTC-00:00 = Fuso orario
Un orario valido o nessun valore se non è presente alcun orario di evento registrato.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal