Tipi di dati definiti dal dispositivo (5069-OW4I/OX4I)
I nomi dei tipi di dati definiti dal dispositivo sono differenti per ciascun dispositivo in base alle selezioni effettuate al momento della creazione del dispositivo.
Le tabelle elencano e descrivono tipi di dati definiti dal dispositivo per i dispositivi 5069-OW4I/OX4I.
La tabelle includono informazioni relative a questi tipi di dati:
- Ingresso (indicato come "I")
- Uscita (indicato come "O")
- Configurazione (indicata come "C")
Tipo di dati definito dal dispositivo: AB:5000_DOn_Diag:I:0
Tipo di connessione: Dati
Nome membro | Tipo | Stile | Valori validi |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Decimale | 0 = Inattività 1 = Esecuzione |
ConnectionFaulted | BOOL | Decimale | 0 = Valido 1 = Non valido |
DiagnosticActive | BOOL | Decimale | 0 = Nessuna diagnostica attiva 1 = Una o più diagnostiche sono attive oppure è stata raggiunta la soglia di prognostica |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Decimale | Da 0 a 255 |
Pt0x.Data | BOOL | Decimale | 0 = Uscita in stato Off 1 = Uscita in stato On |
Pt0x.Fault | BOOL | Decimale | 0 = Valido 1 = Non valido |
Pt0x.Uncertain | BOOL | Decimale | 0 = Valido 1 = Incerto |
Tipo di dati definito dal dispositivo: AB:5000_DOn:O:0
Tipo di connessione: Dati
Nome membro | Tipo | Stile | Valori validi |
|---|---|---|---|
Pt0x.Data | BOOL | Decimale | Qualsiasi valore |
Tipo di dati definito dal dispositivo: AB:5000_DOn:C:0
Tipo di connessione: Dati
Nome membro | Tipo | Stile | Valori validi |
|---|---|---|---|
Pt0x.FaultMode | BOOL | Decimale | 0 = Transizione verso il valore definito dall'utente 1 = Mantieni ultimo stato (predefinito) |
Pt0x.FaultValue | BOOL | Decimale | 0 = Uscita in stato Off 1 = Uscita in stato On |
Pt0x.ProgMode | BOOL | Decimale | 0 = Transizione verso il valore definito dall'utente 1 = Mantieni ultimo stato (predefinito) |
Pt0x.ProgValue | BOOL | Decimale | 0 = Uscita in stato Off 1 = Uscita in stato On |
Pt0x.FaultFinalState | BOOL | Decimale | 0 = Uscita in stato Off 1 = Uscita in stato On |
Pt0x.ProgramToFaultEn | BOOL | Decimale | 0 = Il canale resta in modalità Programmazione 1 = Il canale passa alla modalità Errore |
Pt0x.FaultValueStateDuration | SINT | Decimale | 0 = Per sempre 1 = 1 secondo 2 = 2 secondi 5 = 5 secondi 10 = 10 secondi |
Fornire un feedback