Tipi di dati definiti dal dispositivo (5069-IB16)

I nomi dei tipi di dati definiti dal dispositivo sono differenti per ciascun dispositivo in base alle selezioni effettuate al momento della creazione del dispositivo. Quando si selezionano:
  • 8 punti e 8 contatori, AB:5000_DI8_Counter8 è il tipo di dati definito dal dispositivo.
  • 12 punti e 4 contatori, AB:5000_DI12_Counter4 è il tipo di dati definito dal dispositivo.
  • 16 punti e 0 contatori, AB:5000_DI16 è il tipo di dati definito dal dispositivo.
La tabelle includono informazioni relative a questi tipi di dati:
  • Ingresso (indicato come "I")
  • Uscita (indicato come "O")
  • Configurazione (indicata come "C")
Tipo di dati definito dal dispositivo: AB:5000_DIn_Counterx:I:0
Tipo di connessione: Dati e dati ascolto solo
Nome membro
Tipo
Stile
Valori validi
RunMode
BOOL
Decimale
0 = Inattività
1 = Esecuzione
ConnectionFaulted
BOOL
Decimale
0 = Valido
1 = Non valido
DiagnosticActive
BOOL
Decimale
0 = Nessuna diagnostica attiva
1 = Una o più diagnostiche sono attive oppure è stata raggiunta la soglia di prognostica
DiagnosticSequenceCount
SINT
Decimale
Da 0 a 255
Counter0x.Data
BOOL
Decimale
0 = Off
1 = On
Counter0x.Fault
BOOL
Decimale
0 = Nessun errore rilevato
1 = Errore rilevato
Un errore è un riepilogo di tutte le condizioni diagnostiche che il dispositivo è in grado di rilevare e indica dati non validi. Se è presente un membro del tipo di dati dettagliato che indica una determinata condizione rilevata, questo membro di errore non influisce sui membri DiagnosticActive o DiagnosticSequenceCount. Tuttavia, se non è presente alcun tipo di dati dettagliato per una determinata condizione rilevata, questo membro di errore attiva il membro DiagnosticActive e incrementa/decrementa il conteggio sequenza diagnostica.
Counter0x.Uncertain
BOOL
Decimale
0 = Dati validi
1 = Validità dati non sicura Il dispositivo opera all'esterno del range operativo previsto, oppure i dati sono su controllo manuale o controllo override.
Counter0x.Done
BOOL
Decimale
0 = On -> Off
1 = I:Count ≥ O:Preset
Counter0x.Rollover
BOOL
Decimale
0 = Il contatore non conta fino al valore preimpostato.
1 = Il contatore conta fino al valore di Rollover. Il contatore ha contato fino al valore preimpostato -1 e ha continuato a contare da 0. Questo bit è azzerato quando il bit O:RolloverAck effettua la transizione da 0 a 1, oppure quando il bit O:Reset effettua la transizione da 0 a 1.
Counter0x.Count
DINT
Decimale
Tutti
Pt0x.Data
BOOL
Decimale
0 = Uscita in stato Off
1 = Uscita in stato On
Pt0x.Fault
BOOL
Decimale
0 = Valido
1 = Non valido
Pt0x.Uncertain
BOOL
Decimale
0 = Valido
1 = Incerto
Tipo di dati definito dal dispositivo: AB:5000_Counterx:O:0
Tipo di connessione: Dati
Nome membro
Tipo
Stile
Valori validi
Counter0x.Reset
BOOL
Decimale
0 = Non reimposta i valori a zero.
1 = Conteggio e Rollover sono impostati a 0. Viene reimpostato durante la transizione da 0 a 1.
Counter0x.RolloverAck
BOOL
Decimale
0 = Non cancella il Rollover
1 = Cancella il Rollover
Counter0x.Preset
DINT
Decimale
Da 0 a 2147483647
Tipo di dati definito dal dispositivo: AB:5000_DIn_Counterx_IBn:C:0
Tipo di connessione: Dati
Nome membro
Tipo
Stile
Valori validi
Counter0x.InputOffOnFilter
SINT
Decimale
9 = 0 µs
10 = 100 µs
11= 200 µs
12 = 500 µs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
Counter0x.InputOnOffFilter
SINT
Decimale
9 = 0 µs
10 = 100 µs
11= 200 µs
12 = 500 µs
13 = 1 ms
14 = 2 ms
15 = 5 ms
16 = 10 ms
17 = 20 ms
18 = 50 ms
Counter0x.RolloverAtPreset
BOOL
Decimale
0 = Deselezionato
1 = Selezionato
Pt0x.InputOffOnFilter
SINT
Decimale
Pt0x dipende dal numero di contatori che sono stati configurati.
  • 9 = 0 µs
  • 10 = 100 µs
  • 11= 200 µs
  • 12 = 500 µs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Pt0x.InputOnOffFilter
SINT
Decimale
Pt0x dipende dal numero di contatori che sono stati configurati.
  • 9 = 0 µs
  • 10 = 100 µs
  • 11= 200 µs
  • 12 = 500 µs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal