Tipi di dati definiti dal dispositivo (5069-IA16)
I nomi dei tipi di dati definiti dal dispositivo sono differenti per ciascun dispositivo in base alle selezioni effettuate al momento della creazione del dispositivo.
La tabelle includono informazioni relative a questi tipi di dati:
- Ingresso (indicato come "I")
- Configurazione (indicata come "C")
Tipo di dati definito dal dispositivo: AB:5000_DIn:I:0
Tipo di connessione: Dati e dati ascolto solo
Nome membro | Tipo | Stile | Valori validi |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Decimale | 0 = Inattività 1 = Esecuzione |
ConnectionFaulted | BOOL | Decimale | 0 = Valido 1 = Non valido |
DiagnosticActive | BOOL | Decimale | 0 = Nessuna diagnostica attiva 1 = Una o più diagnostiche sono attive oppure è stata raggiunta la soglia di prognostica |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Decimale | Da 0 a 255 |
Pt0x.Data | BOOL | Decimale | 0 = Uscita in stato Off 1 = Uscita in stato On |
Pt0x.Fault | BOOL | Decimale | 0 = Valido 1 = Non valido |
Pt0x.Uncertain | BOOL | Decimale | 0 = Valido 1 = Incerto |
Tipo di dati definito dal dispositivo: AB:5000_DIn:C:0
Tipo di connessione: Dati
Nome membro | Tipo | Stile | Valori validi |
|---|---|---|---|
Pt0x.InputOffOnFilter | SINT | Decimale | 1 ms (predefinito) 2 ms 5 ms |
Pt0x.InputOnOffFilter | SINT | Decimale | 5 ms 10 ms (predefinito) 20 ms |
Fornire un feedback