Parametri della visualizzazione Puntoxx (5069-IB16F/IB6F-3W)

La visualizzazione
Puntoxx
comprende i seguenti parametri:
Parametro
Descrizione
Tempo di filtro Off -> On
Definisce per quanto tempo la transizione di un ingresso da Off ad On deve trovarsi nello stato On prima che il dispositivo la consideri valida.
Tempo di filtro On -> Off
Definisce per quanto tempo la transizione di un ingresso da On a Off deve trovarsi nello stato Off prima che il dispositivo la consideri valida.
Abilita latch marca temporale
Determina se il latch delle indicazioni orarie è attivato.
  • Se l'opzione è abilitata, le indicazioni orarie del dispositivo non saranno sovrascritte fino al loro riconoscimento.
  • Se l'opzione è disabilitata, le indicazioni orarie del dispositivo potranno essere sovrascritte.
Acquisisci marca temporale per
Transizione ingresso Off -> On
Determina se viene registrata una marca temporale per transizione ingresso Off -> On.
Acquisisci marca temporale per
Transizione ingresso On-> Off
Determina se viene registrata una marca temporale per transizione ingresso On -> Off.
Abilita rilevamento vibrazioni
Imposta il rilevamento delle vibrazioni. Se l'opzione è abilitata, le vibrazioni provenienti da un dispositivo collegato a uno dei suoi ingressi (ad esempio, transizioni rapide da un contatto in stato di errore) verranno ignorate.
A causa delle vibrazioni, il dispositivo potrebbe registrare la marca temporale di transizioni degli ingressi non valide. Generalmente, a causa dei segnali di vibrazione, può avvenire la transizione errata degli ingressi per molte volte durante un periodo di tempo limitato.
Conteggio vibrazioni
Determina il numero di transizioni accettabili degli ingressi che possono avvenire in un determinato periodo di tempo, prima di considerare l'ingresso in vibrazione.
I valori validi sono compresi tra 2 e 127.
Tempo vibrazioni
Determina il periodo di tempo, da 1 a 10.000 millisecondi, entro il quale viene conteggiato il numero di transizioni degli ingressi.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal