Parametri della visualizzazione Canale0x (5069-OF4/OF8)
La visualizzazione
Canale0x
per 5069-OF4/OF8 comprende i seguenti parametri:Parametro | Descrizione |
|---|---|
Disabilita canale | Disattiva il canale quando non si intende utilizzarlo. Ciò evita report di errori fasulli (ad esempio, errori per fili interrotti o per nessun carico) ed evita l'accensione del LED FLT per quel canale. |
Tipo di uscita | Imposta il tipo di uscita per il canale. Le opzioni disponibili sono:
|
Range di uscita | Imposta il range di uscita per il tipo di uscita Corrente o Tensione. |
Offset di canale | Per compensare eventuali errori nel funzionamento dell'attuatore, il dispositivo consente di aggiungere un offset al valore del canale di uscita inviato dal controller. I valori vengono immessi in unità ingegneristiche (Engineering Units, EU). Il valore predefinito per l'offset del canale è 0,0. |
Mantieni per inizializzazione | Provoca il mantenimento dello stato presente dell'uscita fisica finché il valore richiesto dal controller non corrisponde al valore presso il terminale della vite di uscita entro lo 0,1% della scala completa. Questa caratteristica impedisce i picchi dell'uscita quando viene effettuata la transizione alla modalità Esecuzione dalla modalità Programmazione, in seguito al ripristino da uno stato di errore o all'accensione. |
Stato uscita in modalità Programmazione Mantieni ultimo stato | Provoca il mantenimento dell'uscita all'ultimo valore inviato dal controller prima di essere posto in modalità Programmazione. Una volta trascorsa la durata definita, l'uscita passa al valore dello Stato di errore finale , immesso in unità ingegneristiche. |
Stato uscita in modalità Programmazione Valore definito dall'utente | Forza l'uscita a qualsiasi valore immesso nel campo. Il valore viene immesso in unità ingegneristiche definite dai parametri di conversione in scala per il canale. |
Quando si verifica un errore di comunicazione in modalità Programmazione Lascia le uscite in stato di modalità Programmazione | Provoca il comportamento dell'uscita in base alla selezione di Stato dell'uscita in modalità Programmazione . |
Quando si verifica un errore di comunicazione in modalità Programmazione Cambia le uscite in stato di modalità Errore | Provoca il comportamento dell'uscita in base alla selezione di Stato uscita in modalità Errore . |
Unità ingegneristiche | Imposta l'unità di misura usata per il canale. |
Segnale alto | Imposta una delle quattro costanti nell'equazione per la conversione in scala. Segnale alto è espresso in termini di unità dei segnali di ingresso e corrisponde a ingegneristico alto convertito in scala.Segnale alto deve essere maggiore di Segnale basso . |
Ingegneristico alto | Imposta una delle quattro costanti nell'equazione per la conversione in scala. Ingegneristico alto corrisponde a segnale alto e aiuta a determinare le unità ingegneristiche nelle quali sono convertiti in scala i valori dei segnali. |
Segnale basso | Imposta una delle quattro costanti nell'equazione per la conversione in scala. Segnale basso è espresso in termini di unità dei segnali di ingresso e corrisponde a Ingegneristico basso convertito in scala. |
Ingegneristico basso | Imposta una delle quattro costanti nell'equazione per la conversione in scala. Ingegneristico basso corrisponde a Segnale basso e aiuta a determinare le unità ingegneristiche nelle quali sono convertiti in scala i valori dei segnali. |
Stato uscita in modalità Errore Mantieni ultimo stato | Provoca il mantenimento dell'uscita all'ultimo valore inviato dal controller prima della perdita della comunicazione. |
Stato uscita in modalità Errore Valore definito dall'utente | Forza l'uscita a qualsiasi valore immesso nel campo. Il valore viene immesso in unità ingegneristiche definite dai parametri di conversione in scala per il canale. |
Durata dello stato di errore | Determina la durata di mantenimento del valore del parametro Valore di errore prima dello Stato di errore finale. |
Valore dello stato di errore finale | Definisce il valore, espresso in unità ingegneristiche, fissato per l'uscita dopo la scadenza della Durata dello stato di errore. |
Diagnostica | Apre Diagnostica canale0x per visualizzare le informazioni di diagnostica per il canale. |
Fornire un feedback