Parametri della visualizzazione Canale0x (5069-IY4)
La visualizzazione
Canale0x
per 5069-IY4 comprende i seguenti parametri:Parametro | Descrizione |
|---|---|
Disabilita canale | Determina se il canale è disabilitato. Disabilita i canali per evitare report di errori fasulli, quali errori per fili interrotti o per nessun carico, e per evitare l'accensione del LED FLT per quel canale. |
Tipo di ingresso | Imposta il tipo di ingresso per il canale. Le opzioni disponibili sono:
|
Tipo di sensore | Imposta il tipo di sensore per il canale se il Tipo di ingresso è RTD o Termocoppia. |
Range di ingresso | Imposta il range di ingresso per il tipo di ingresso. I range variano in base al Tipo di ingresso selezionato.I valori del range di ingresso sono i seguenti:
Quando il Tipo di ingresso è impostato su RTD e il Tipo di sensore è ohm, determina un range di ingresso. Per la risoluzione massima, scegliere il range che include con maggiore approssimazione il valore di resistenza massima previsto.Per un Tipo di ingresso RTD, quando il Tipo di sensore non è Ohm, mostra il range di resistenza utilizzato dal dispositivo per prestazioni ottimali basate sul tipo di RTD selezionato. Questi range sono in sola lettura e non possono essere modificati. |
Unità di temperatura | Imposta l'unità di temperatura per i tipi di sensore (Ohm e mV). |
Offset rame a 10 ohm | Per un tipo di ingresso RTD con il Tipo di sensore impostato su 10Ω CU 427 , imposta un valore offset che rientra nel range da -1,00 a 1,00 Ohm.Questo valore può compensare qualsiasi errore per RTD di rame e viene aggiunto alla lettura di ingresso prima della linearizzazione. |
Unità ingegneristiche | Imposta l'unità di misura usata per il canale. |
Segnale alto | Imposta una delle quattro costanti nell'equazione per la conversione in scala. Segnale alto è espresso in termini di unità dei segnali di ingresso e corrisponde a ingegneristico alto convertito in scala.Segnale alto deve essere maggiore di Segnale basso . |
Ingegneristico alto | Imposta una delle quattro costanti nell'equazione per la conversione in scala. Ingegneristico alto corrisponde a segnale alto e aiuta a determinare le unità ingegneristiche nelle quali sono convertiti in scala i valori dei segnali. |
Segnale basso | Imposta una delle quattro costanti nell'equazione per la conversione in scala. Segnale basso è espresso in termini di unità dei segnali di ingresso e corrisponde a Ingegneristico basso convertito in scala. |
Ingegneristico basso | Imposta una delle quattro costanti nell'equazione per la conversione in scala. Ingegneristico basso corrisponde a Segnale basso e aiuta a determinare le unità ingegneristiche nelle quali sono convertiti in scala i valori dei segnali. |
Filtro a spillo | Imposta il valore del filtro a spillo, che attenua il segnale di ingresso alla frequenza specificata. Il filtro a spillo si basa sulle frequenze di disturbo presenti nell'ambiente operativo del dispositivo rispetto ai requisiti di velocità necessari per il controllo. |
Filtro digitale | Imposta la costante temporale per un filtro ritardo di primo ordine utilizzato per attenuare le transizioni di disturbo nell'ingresso con un range da 0 a 32.767. Quando è impostata su 0, non viene utilizzato alcun filtro. |
Abilita rilevamento filo interrotto | Rileva se il conduttore del segnale è scollegato dal canale o se la morsettiera RTB è stata rimossa dal dispositivo. |
Diagnostica | Apre Diagnostica canale0x per visualizzare le informazioni di diagnostica per il canale. |
Fornire un feedback