Parametri della visualizzazione Canale0x (5069-IF8)

La visualizzazione
Canale0x
per 5069-IF8 comprende i seguenti parametri:
Parametro
Descrizione
Disabilita canale
Disattiva il canale per evitare report di errori fasulli, quali errori per fili interrotti o per nessun carico, e per evitare l'accensione del LED FLT per quel canale.
Tipo di ingresso
Determina il range di ingresso per il tipo di ingresso Corrente o Tensione.
Range di ingresso
Imposta il range di ingresso per il tipo di ingresso.
I range variano in base al
Tipo di ingresso
selezionato.
Unità ingegneristiche
Imposta l'unità di misura usata per il canale.
Segnale alto
Imposta una delle quattro costanti nell'equazione per la conversione in scala.
Segnale alto
è espresso in termini di unità dei segnali di ingresso e corrisponde a
ingegneristico alto
convertito in scala.
Segnale alto
deve essere maggiore di
Segnale basso
.
Ingegneristico alto
Imposta una delle quattro costanti nell'equazione per la conversione in scala.
Ingegneristico alto
corrisponde a
segnale alto
e aiuta a determinare le unità ingegneristiche nelle quali sono convertiti in scala i valori dei segnali.
Segnale basso
Imposta una delle quattro costanti nell'equazione per la conversione in scala.
Segnale basso
è espresso in termini di unità dei segnali di ingresso e corrisponde a
Ingegneristico basso
convertito in scala.
Ingegneristico basso
Imposta una delle quattro costanti nell'equazione per la conversione in scala.
Ingegneristico basso
corrisponde a
Segnale basso
e aiuta a determinare le unità ingegneristiche nelle quali sono convertiti in scala i valori dei segnali.
Filtro a spillo
Imposta il valore del filtro a spillo, che attenua il segnale di ingresso alla frequenza specificata. Il filtro a spillo si basa sulle frequenze di disturbo presenti nell'ambiente operativo del dispositivo.
Filtro digitale
Imposta la costante temporale per un filtro ritardo di primo ordine utilizzato per attenuare le transizioni di disturbo nell'ingresso con un range da 0 a 32.767. Quando è impostata su 0, non viene utilizzato alcun filtro.
Abilita rilevamento filo interrotto
Rileva se il conduttore del segnale è scollegato dal canale o se la morsettiera RTB è stata rimossa dal dispositivo.
Diagnostica
Apre
Diagnostica canale0x
per visualizzare le informazioni di diagnostica per il canale.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal