Maschera di subnet non valida
Maschera di subnet non valida.
Gli indirizzi validi della maschera di subnet sono 0.0.0.0 o un indirizzo composto da bit consecutivi impostati su 1, iniziando con il bit alto del primo ottetto, il bit 31 dell'indirizzo fino al bit 1 dell'indirizzo.
Quando un bit รจ impostato su 0, impostare tutti i bit rimanenti nell'indirizzo su 0.
Impostare sempre il bit 0 nell'indirizzo su 0.
Gli indirizzi validi della maschera di subnet includono:
- 0.0.0.0
- 128.0.0.0
- 192.0.0.0
- 224.0.0.0
- 240.0.0.0
- 248.0.0.0
- 252.0.0.0
- 254.0.0.0
- 255.0.0.0
- 255.128.0.0
- 255.192.0.0
- 255.224.0.0
- 255.240.0.0
- 255.248.0.0
- 255.252.0.0
- 255.254.0.0
- 255.255.0.0
- 255.255.128.0
- 255.255.192.0
- 255.255.224.0
- 255.255.240.0
- 255.255.248.0
- 255.255.252.0
- 255.255.254.0
- 255.255.255.0
- 255.255.255.128
- 255.255.255.192
- 255.255.255.224
- 255.255.255.240
- 255.255.255.248
- 255.255.255.252
- 255.255.255.254
Fornire un feedback