Loading
Comunicato stampa
Recent ActivityRecent Activity

Nuovi moduli I/O semplificano le connessioni dei dispositivi in aree pericolose

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Nuovi moduli I/O semplificano le connessioni dei dispositivi in aree pericolose hero image

I produttori industriali possono collegare in modo più semplice ed efficiente i dispositivi in aree pericolose utilizzando i nuovi moduli I/O 1718 Ex Allen-Bradley di Rockwell Automation. I moduli I/O distribuiti a sicurezza intrinseca forniscono connettività EtherNet/IP ai dispositivi di campo nelle aree pericolose della Zona 0 e della Zona 1.

I moduli I/O Ex 1718 aiutano a ridurre il cablaggio nelle applicazioni industriali perché possono essere montati in Zona 1, più vicino ai dispositivi di campo nelle aree pericolose. I moduli I/O consentono inoltre di risparmiare spazio grazie ad un design compatto, basato su chassis, che contiene l'alimentatore primario e un alimentatore ridondante opzionale.

Varie tipologie di chassis e dimensioni degli slot assicurano flessibilità ai moduli I/O 1718 Ex per soddisfare un'ampia gamma di requisiti di sistema. I profili add-on nell'applicazione Studio 5000 Logix Designer aiutano a semplificare la configurazione dei moduli. Inoltre un adattatore EtherNet/IP a doppia porta per topologia Device Level Ring (DLR) contribuisce a migliorare la resilienza della rete.

I moduli I/O 1718 Ex sono progettati per applicazioni pericolose in settori come quello chimico, Oil & Gas, e alimentare. Per il montaggio dei moduli I/O 1718 Ex in un'area ATEX Zona 1 è necessaria una custodia certificata ATEX. Per offrire una soluzione completa, Rockwell Automation collabora con il partner Encompass Pepperl+Fuchs, che fornisce custodie certificate per Zona 1.

La famiglia di I/O distribuiti a sicurezza intrinseca Allen-Bradley comprende anche gli I/O 1719 Ex, certificati per il montaggio in aree pericolose di Classe I, Divisione 2 (Nord America) e Zona 2 (globale).

Pubblicato 16 agosto 2020

Argomenti: Controllo e automazione industriale Moduli I O

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Iscrivetevi

Consigliato

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left Nuovi moduli I/O semplificano le connessioni dei dispositivi in aree pericolose
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: