Loading
Comunicato stampa
Recent ActivityRecent Activity

Rockwell Automation presenta le nuove funzionalità di FactoryTalk® InnovationSuite™, Powered by PTC, che accelerano la trasformazione digitale

L'ultima versione della soluzione Industrial IoT automatizza l'integrazione IT/OT, semplifica l'analisi edge-to-cloud e il machine learning, crea un digital thread scalabile e include servizi di consulenza e fornitura

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Rockwell Automation presenta le nuove funzionalità di FactoryTalk® InnovationSuite™, Powered by PTC, che accelerano la trasformazione digitale hero image

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) annuncia una serie di nuove funzionalità che vanno ad arricchire FactoryTalk InnovationSuite, powered by PTC e che sono finalizzate a semplificare, scalare e accelerare la trasformazione digitale delle aziende industriali. Questa notizia segue il recente annuncio da parte delle due aziende di un’ estensione della propria alleanza strategica ed espansione dell’offerta a seguito di una forte accelerazione del mercato e del diffuso riconoscimento di InnovationSuite da parte del settore. Dal suo primo lancio nel 2018, InnovationSuite ha supportato con successo una gamma di applicazioni di alto valore per le più grandi aziende del mondo che operano nel settore automobilistico, dei beni di consumo, della sanità, dell’oil&gas  e del farmaceutico, in ben 21 paesi diversi.

"La necessità di trasformazione digitale aumenta notevolmente man mano che i nostri clienti accelerano l'innovazione, massimizzano la produttività del personale e ottimizzano le operazioni,” dichiara Arvind Rao, director of product management di Rockwell Automation. "Queste nuove capacità, associate al nostro ecosistema di partner leader di settore, ci aiutano ad estendere la nostra leadership tecnologica e di soluzioni e a soddisfare le esigenze dei nostri clienti in termini di semplicità, scalabilità e competenza di dominio".

FactoryTalk InnovationSuite è la prima suite software completa per la trasformazione digitale del settore poiché offre funzionalità completamente integrate di Industrial Internet of Things (IIoT) analisi edge-to-cloud, manufacturing execution system (MES) e realtà aumentata (AR) – indispensabili per l'impresa connessa. InnovationSuite agevola il rapido sviluppo, operatività e, in ultima analisi, la scalabilità di soluzioni innovative per la gestione operativa a livello globale.

"Siamo lieti di collaborare con il team di Rockwell Automation allo sviluppo della prossima generazione della nostra offerta InnovationSuite", dichiara Don Busiek, vicepresidente senior, strategic alliances di PTC. "Stiamo aiutando le aziende a riallineare i loro obiettivi di trasformazione digitale per affrontare al meglio l'attuale contesto macroeconomico con la certezza che InnovationSuite offra il modo più completo ed efficace per ottimizzare il personale, i prodotti e i processi, consentendo ai produttori di trovare una nuova normalità".

I nuovi miglioramenti di InnovationSuite sono stati progettati per supportare i clienti in una serie di priorità di trasformazione digitale, tra cui:

Accelerare l'integrazione IT/OT

Il gateway FactoryTalk® Edge Gateway, lanciato di recente, migliora la fedeltà dei dati dell’operation technology (OT),  arricchendoli di informazioni di contesto grazie all'esclusiva funzionalità FactoryTalk® Smart Object di Rockwell Automation, e strutturandoli secondo un modello di dati configurabile che li rende comprensibili e fruibili alle applicazioni informatiche (IT) a monte, consentendo di ottenere una visione d'insieme dell'azienda. Rockwell Automation ha recentemente ampliato il suo rapporto con Microsoft per accelerare l'agilità digitale dall’edge al cloud, integrando questo modello unificato e affidabile di dati con ThingWorx IIoT Solutions Platform di PTC e Microsoft Azure IoT Hub. Con l'acquisizione di ASEM da parte di Rockwell Automation, i clienti hanno accesso a un portafoglio più ampio di opzioni industriali edge, hardware e software.

Semplificare l'analisi aziendale Edge-to-Cloud

FactoryTalk® Analytics offre ora una gamma completa di funzionalità semplificate di data science per i diversi addetti - ingegneri di processo, data scientist e data scientist dei cittadini - e riduce il lavoro di preparazione dei dati analitici fino al 70%. Le nuove funzionalità includono l'orchestrazione dei dati end-to-end con la modellazione visiva dei dati, la connettività open-stack, i modelli analitici pre-costruiti e l'implementazione di modelli self-service per un servizio completo al cliente.

Abilitazione di un Digital Thread a livello enterprise

Il Digital Thread di Rockwell Automation abilita in modo univoco un flusso di lavoro collaborativo tra progettisti di prodotti, tecnici di produzione e fornitori OEM, ottimizzando, fin dalle prime fasi, il processo di progettazione. Questo approccio permette di ridurre, da anni a mesi, i tempi di sviluppo di nuovi prodotti. Inoltre, la possibilità di convalidare e ottimizzare le prestazioni in un ambiente virtuale prima di passare all'implementazione fisica, consente di dimezzare i tempi di messa in servizio. Poiché i modelli di dati nati in fase di progettazione vengono automaticamente utilizzati in applicazioni di analisi avanzate, è possibile sfruttare queste potenti informazioni per raggiungere nuovi livelli di prestazione.

Fornire valore attraverso servizi di consulenza e professionali a livello mondiale

Con l'acquisizione di Kalypso, Rockwell Automation offre anche una suite completa di consulenza, data science, tecnologia, gestione dei processi aziendali e servizi gestiti che consentono la trasformazione lungo tutta la catena del valore, dal prodotto all'impianto fino al cliente. Con circa 250 nuovi clienti InnovationSuite e una libreria di decine di casi d'uso industriali ripetibili, i servizi di consulenza e fornitura di Rockwell Automation costituiscono un elemento di elevata differenziazione nell’accelerare il time to value nel percorso di  digital tranformation di InnovationSuite.

Per saperne di più sulla soluzione di trasformazione digitale di Rockwell Automation, visitate questo sito: https://www.rockwellautomation.com/en-gb/company/events/in-person-events/automation-fair.html.

Pubblicato 5 novembre 2020

Argomenti: FactoryTalk Analytics

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk: nuove funzionalità che accelerano la digitalizzazione
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: