Loading
Comunicato stampa
Recent ActivityRecent Activity

Il nuovo controllore di sicurezza per diminuire i costi e migliorare le prestazioni

Un nuovo controllore di sicurezza per risparmiare sui costi e migliorare le prestazioni.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Il nuovo controllore di sicurezza per diminuire i costi e migliorare le prestazioni hero image

Migliori prestazioni e maggiori risparmi per un maggior numero di applicazioni di sicurezza grazie ai controllori Compact GuardLogix 5380 Allen-Bradley. Rockwell Automation ha ampliato la famiglia di controllori di sicurezza con l'aggiunta del nuovo controllore Compact GuardLogix 5380 SIL 3.

Grazie all'espansione di questa linea di prodotti, ora è possibile gestire applicazioni fino a SIL 3/PLe con architettura 1oo2. La flessibilità di adeguare un sistema di controllo di sicurezza per un'applicazione in base alla sua valutazione di sicurezza aiuta a ridurre i costi di progettazione e di acquisizione. La scalabilità dei controllori Compact GuardLogix 5380 consente, inoltre, alle aziende di creare macchine più intelligenti, più semplici e più performanti.

La maggiore potenza di calcolo del controllore consente di ottenere tempi di reazione più rapidi e distanze di sicurezza inferiori. Ciò aiuta a creare macchine più compatte, a risparmiare spazio prezioso e ad aumentare l'efficienza dell'operatore.

La disponibilità di un unico controllore ad alte prestazioni sia per il controllo standard che per quello di sicurezza, contribuisce anche a migliorare la produttività e a ridurre i costi del sistema, la complessità e le dimensioni dell'armadio. E permette di combinare I/O standard e di sicurezza nello stesso chassis.

Le porte Gigabit Ethernet integrate forniscono una maggiore capacità di comunicazione per i dispositivi intelligenti. Migliora la gestione dei dati per raggiungere gli obiettivi di smart manufacturing prefissati senza hardware aggiuntivo. Grazie alla facile diagnostica, è possibile gestire al meglio le macchine.

Il supporto integrato delle istruzioni di sicurezza certificate aiuta a ridurre al minimo i componenti hardware e il cablaggio di una macchina e a semplificare l’installazione. E il supporto degli I/O di sicurezza locali può ridurre la necessità di un adattatore e migliorare le prestazioni della macchina.

Allen-Bradley, expanding human possibility, FactoryTalk, GuardLogix e Rockwell Automation sono marchi commerciali di Rockwell Automation Inc. I marchi non appartenenti a Rockwell Automation sono di proprietà delle rispettive società.

Pubblicato 18 agosto 2020

Argomenti: Controllo e automazione industriale Controllori programmabili

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left Il nuovo controllore di sicurezza per diminuire i costi e migliorare le prestazioni
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: