Loading
Comunicato stampa
Recent ActivityRecent Activity

Un nuovo sensore fotoelettrico per applicazioni esigenti

Il sensore ad alte prestazioni offre un rilevamento a lunga distanza e una maggiore tolleranza ambientale ed è particolarmente adatto a settori come food and beverage, movimentazione di materiali e confezionamento

Condividi:

LinkedInLinkedIn
TwitterTwitter
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Comunicato stampa
Recent ActivityRecent Activity
Un nuovo sensore fotoelettrico per applicazioni esigenti
Il sensore ad alte prestazioni offre un rilevamento a lunga distanza e una maggiore tolleranza ambientale ed è particolarmente adatto a settori come food and beverage, movimentazione di materiali e confezionamento

Condividi:

LinkedInLinkedIn
TwitterTwitter
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Il nuovo sensore fotoelettrico Allen-Bradley 42AF RightSight M30 di Rockwell Automation rappresenta la più recente aggiunta al portafoglio di sensori intelligenti. Costruito per offrire una maggiore resistenza ambientale e rilevamento a lunga distanza in una custodia di dimensioni ridotte, il sensore intelligente RightSight M30 fornisce la flessibilità e le prestazioni ideali per una varietà di applicazioni particolarmente esigenti.

"Il nostro nuovo sensore fotoelettrico è stato sviluppato per aumentare l'affidabilità in ambienti difficili dove sporco o particelle indesiderate potrebbero depositarsi sulla lente del sensore", afferma Adonis Evangelista, product manager, Rockwell Automation.

Il sensore si integra agevolmente in una Connected Enterprise poiché, grazie alle native funzionalità IO-Link, immette dati e diagnostica direttamente nel sistema di controllo, contribuendo a ridurre al minimo i tempi di fermo e ad aumentare la produttività. Grazie a questa funzionalità il sensore fornisce informazioni quali sensibilità del segnale, posizione, allarmi di prossimità e funzioni di temporizzazione che aiutano a creare efficienze operative e a semplificare la risoluzione dei problemi. I LED con visibilità a 360 gradi degli indicatori di alimentazione e di stato aiutano ulteriormente nell'impostazione, nel monitoraggio e nella risoluzione dei problemi.

La resistente custodia ad angolo retto offre un attacco universale 18 mm alla base e 30 mm nella parte anteriore, per un'installazione e una sostituzione rapide e flessibili. La custodia, IP67 / IP69k resistente fino a 1200 psi completamente sigillata, consente a RightSight M30 di operare in ambienti industriali gravosi compresi quelli che prevedono lavaggi ad alta pressione e ad alta temperatura. Dotato di più modalità di rilevamento, il sensore è disponibile anche in modelli facili da applicare, modelli che non richiedono regolazione e versioni configurabili dove la sensibilità e l’impostazione di output vengono regolate tramite la semplice pressione di un pulsante.

Il sensore fotoelettrico Allen-Bradley 42AF RightSight M30 di Rockwell Automation è stato presentato alla Automation Fair 2018 ed è attualmente disponibile in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni e caratteristiche del prodotto, cliccare qui.

Pubblicato 5 aprile 2019


Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe

Recommended For You

Loading
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Azienda Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa Chevron RightChevron Right