Loading
Comunicato stampa
Recent ActivityRecent Activity

Primetals Technologies sceglie Rockwell Automation a supporto della produzione russa di acciaio

I convertitori di frequenza a media tensione, Allen-Bradley PowerFlex® 6000, forniscono una soluzione di purificazione dell'aria.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
TwitterTwitter
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Main Image
Comunicato stampa
Recent ActivityRecent Activity
Primetals Technologies sceglie Rockwell Automation a supporto della produzione russa di acciaio
I convertitori di frequenza a media tensione, Allen-Bradley PowerFlex® 6000, forniscono una soluzione di purificazione dell'aria.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
TwitterTwitter
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Primetals Technologies, uno dei maggiori costruttori di impianti per l'industria siderurgica, nonché leader nella fornitura di soluzioni di digitalizzazione e automazione e service partner di riferimento del settore - ha scelto di implementare, presso l’impianto di depolverizzazione di uno dei principali produttori di acciaio della Russia, una soluzione di azionamento di Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) caratterizzata da innovazione e affidabilità.

Gli impianti di depolverazione svolgono un ruolo chiave nel ridurre l'impatto della produzione di acciaio sull’ambiente. In fase di produzione, questi grandi impianti filtrano l'aria e, abbattendone le polveri, la riportano alle condizioni precedenti l’introduzione nell'impianto. L’aria purificata viene quindi reimmessa nell’atmosfera senza che ciò produca alcun danno all’ambiente.

Rockwell Automation ha un portafoglio di offerta che permette di fornire qualsiasi tipologia di azionamento sia necessaria, soprattutto con riferimento a questa operazione su larga scala che richiedeva anche motori di dimensioni eccezionali. Con l'intermediazione di Intelligent Package Power (IPP), Rockwell ha potuto collaborare con il fornitore globale di motori WEG e insieme hanno fornito un pacchetto completo di azionamenti e motori.

Nel corso degli anni la presenza di Rockwell Automation nell'industria siderurgica russa è cresciuta costantemente. Primetals Technologies ha scelto di lavorare con Rockwell, preferendola a due concorrenti affermati, in virtù della sua reputazione in termini di competenza, tecnologia, capacità e qualità.

Una volta implementati, i 10 convertitori di frequenza a media tensione Allen-Bradley PowerFlex® 6000 di Rockwell Automation combinati ai corrispondenti 10 motori di WEG, forniranno prestazioni per un totale di 16 MW. Primetals Technologies potrà beneficiare di una facile configurazione, integrazione e visualizzazione, oltre che di un controllo locale semplificato e intuitivo.

A seguito del successo di questo progetto, Rockwell Automation e Primetals Technologies stanno già pianificando un'ulteriore collaborazione.

Source image: Primetals

Pubblicato 20 gennaio 2021

Tag: Estrazione mineraria, metalli e cemento, Drives, AC Medium Voltage

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe

Recommended For You

Loading
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Azienda Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa Chevron RightChevron Right