Loading
CASO DI STUDIO | Trasformazione digitale
Recent ActivityRecent Activity

Pharbaco stabilisce un nuovo standard per la produzione farmaceutica intelligente

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Pharbaco Factory
Logo Pharbaco

Fondata nel 1954, Pharbaco ha svolto un ruolo chiave nella strategia di sviluppo dell'industria farmaceutica vietnamita, inclusa la fornitura di medicinali all'esercito durante la guerra di resistenza e il supporto ai Programmi Nazionali di Prevenzione e Controllo della Tubercolosi e della Malaria.

Nguyen Phuc Trung
Nguyen Phuc Trung
Deputy Head of M&E Department, Pharbaco
Sfida
  • Raggiungimento della conformità alle GMP-UE con rigorosa validazione e audit
  • Progettazione di una cleanroom controllata con HVAC e filtrazione dell'aria precisi
  • Integrazione dei sistemi IT e OT per un'automazione senza soluzione di continuità
  • Ottimizzazione dell'efficienza energetica mantenendo la conformità
Soluzione
  • Ambito: Building Management System (BMS), sistema di monitoraggio ambientale (EMS)
  • Automazione conforme a ISA-95 per un'integrazione IT–OT ottimale
  • Automazione HVAC per mantenere le condizioni delle camere bianche
  • Gestione intelligente dell'energia per un uso ottimizzato delle risorse
  • Tecnologie/soluzioni implementate:
    • Ottimizza la produttività con sistemi di controllo più intelligenti ed efficienti: Logix PLC (controllore a logica programmabile) e PAC (programmable automation controller)
    • Migliora l'efficienza energetica e le prestazioni operative con convertitore di frequenza (VFD): PowerFlex® 500 VFD per AHU (unità di trattamento dell'aria)
    • Reti EtherNet/IP® per sistemi di connettività di rete a livello di impianto che consentono il controllo in tempo reale e la gestione delle informazioni
    • Integrazione IT-ready con infrastruttura a livello di impianto: Stratix® 5700 Industrial Managed Ethernet Switches
    • Piattaforma centralizzata per la protezione, la gestione, la versione, il tracciamento e la reportistica delle informazioni sugli asset correlati all'automazione: FactoryTalk® AssetCentre
    • Informazioni sulle prestazioni in tempo reale, monitoraggio e analisi dei dati: FactoryTalk® View SE HMI, FactoryTalk® Historian
       
Risultato
  • Riduzione del 45 % dei consumi energetici
  • Maggiore conformità e integrità dei dati
  • Miglioramento del controllo dei processi e dell'efficienza
  • Struttura scalabile e pronta per il futuro
Visualizza qui la versione vietnamita

L'industria farmaceutica in Vietnam, come in molti altri paesi, è soggetta a una vasta gamma di normative stabilite dalla Drug Administration of Vietnam, tra cui le Good Manufacturing Practices (GMP), le Good Distribution Practices (GDP), le Good Pharmacy Practices (GPP) e le Good Storage Practices (GSP), che garantiscono una qualità costante lungo tutta la catena logistica.

I produttori devono inoltre conformarsi alle GMP-EU, uno standard riconosciuto a livello globale stabilito dall'European Medicines Agency (EMA), che stabilisce linee guida rigorose per le classificazioni delle camere bianche, la convalida dei processi, il controllo della qualità e la documentazione per confermare la sicurezza e l'efficacia dei prodotti medicinali.

Pharbaco, un'azienda farmaceutica leader in Vietnam, si è trovata ad affrontare la sfida di costruire uno stabilimento conforme alla norma ISA-95— un impianto di produzione avanzato e completamente integrato che segue lo standard internazionale ISA-95 per l'automazione. Questo standard aiuta a garantire che i sistemi aziendali e di produzione funzionino in modo ottimale insieme, offrendo efficienza, tracciabilità e conformità normativa.

In Vietnam, il settore farmaceutico dovrebbe crescere fino a USD 9.400.000.000 entro il 2027, secondo un rapporto di KPMG. L'industria farmaceutica del paese è soggetta a una vasta gamma di regolamenti stabiliti dalla Drug Administration of Vietnam (DAV), tra cui le Good Manufacturing Practices (GMP), le Good Distribution Practices (GDP), le Good Pharmacy Practices (GPP) e le Good Storage Practices (GSP), che garantiscono una qualità costante in tutta la catena logistica. I produttori farmaceutici in Vietnam devono anche conformarsi alle GMP-EU, uno standard riconosciuto a livello globale stabilito dall'European Medicines Agency (EMA), che stabilisce linee guida rigorose per le classificazioni delle camere bianche, la convalida dei processi, il controllo della qualità e la documentazione per garantire la sicurezza e l'efficacia dei prodotti medicinali.

Per rispettare queste normative, Pharbaco ha collaborato con Qui Long, un'azienda di ingegneria vietnamita specializzata in Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) e tecnologia per camere bianche.Qui Long è un partner OEM Gold della nostra PartnerNetwork™. Insieme, Rockwell Automation e Qui Long hanno implementato un sistema avanzato di purificazione dell'aria su misura per i requisiti della produzione farmaceutica, per un controllo rigoroso della qualità dell'aria e conforme alle classificazioni delle camere bianche GMP-EU. 

Sfida

Precisione, conformità ed efficienza nella produzione farmaceutica

La produzione farmaceutica richiede un rigoroso controllo della qualità e un monitoraggio ambientale. Pharbaco aveva bisogno di:

  • Conformità normativa e validazione – Seguire gli standard GMP-EU per l'industria farmaceutica con una documentazione dettagliata, test approfonditi (installazione, funzionamento, prestazioni) e audit regolari.
  • Ambiente controllato della camera bianca – Mantenere rigorosi controlli sulla qualità dell'aria e sulla pressione per soddisfare gli standard di camera bianca di classe A–D per la produzione farmaceutica.
  • Integrazione di tecnologie e processi avanzati – Implementare soluzioni di automazione che semplificano la conformità migliorando al contempo l'efficienza operativa.

Soluzione

Purificazione dell'aria guidata dall'automazione

Sfruttando le soluzioni di produzione intelligente di Rockwell Automation, Pharbaco ha ottenuto con successo:

  • Conformità agli standard GMP-EU Allegato  – Utilizzando FactoryTalk® Historian, il sistema acquisisce, memorizza e analizza i dati ambientali critici.
  • Progettazione ottimizzata degli impianti per l'efficienza delle camere bianche  – Sistemi avanzati di automazione HVAC e di filtrazione dell'aria regolano le condizioni ambientali con precisione in tempo reale.
  • Soluzioni di produzione intelligente integrate e scalabili  – L'automazione ISA-95, inclusi i sistemi di gestione degli edifici (BMS) e i controllori a logica programmabile (PLC), aiuta a collegare i sistemi IT come inventario e pianificazione con le operazioni di fabbrica come macchine e processi di produzione. Questo consente un flusso di dati continuo, una coordinazione fluida, prestazioni costanti e conformità alle normative di settore nella produzione.
  • Sistema HVAC intelligente con controllo climatico automatico  – Il sistema HVAC integra un data miner intelligente che può importare quotidianamente le previsioni meteorologiche o utilizzare dati climatici storici per regolare dinamicamente la temperatura e l'umidità dell'aria. Questa adattabilità in tempo reale ottimizza il controllo climatico riducendo significativamente il consumo di energia. Riducendo al minimo l'uso di energia per compressori e refrigeratori, Pharbaco mantiene le condizioni ambientali target al costo energetico più basso possibile.

Risultato

Conformità, efficienza e preparazione al futuro migliorate

Implementando le soluzioni Rockwell Automation, Pharbaco ha ottenuto:

  • Significativi risparmi energetici – Con la qualificazione delle prestazioni (PQ), Pharbaco ha ottenuto un risparmio energetico superiore al 45% rispetto ad altri stabilimenti HVAC locali in Vietnam.
  • Conformità e integrità dei dati migliorate – La reportistica e il monitoraggio automatizzati aiutano a garantire la conformità continua a rigorosi standard normativi.
  • Controllo dei processi e efficienza migliorati – L'automazione intelligente riduce gli interventi manuali, aumentando la precisione e riducendo i tempi di fermo.
  • Messa in servizio e validazione più rapide – L'integrazione semplificata accelera la prontezza al mercato per i nuovi prodotti farmaceutici.
  • Utilizzo ottimizzato di energia e risorse – La gestione intelligente dell'HVAC riduce gli sprechi mantenendo condizioni ambientali rigorose.
  • Struttura scalabile e pronta per il futuro – L'infrastruttura di Pharbaco è ora costruita per l'espansione futura nel rispetto dei quadri normativi in evoluzione.

"Garantire un ambiente di produzione controllato e conforme è fondamentale nella produzione farmaceutica. Integrando le soluzioni di automazione avanzate di Rockwell Automation, abbiamo migliorato significativamente l'efficienza dei processi, la conformità e il controllo delle camere bianche. Questa collaborazione ci ha permesso di soddisfare i rigorosi standard GMP-UE ottimizzando l'uso dell'energia e l'efficienza operativa, garantendo una struttura pronta per il futuro per la produzione farmaceutica di alta qualità", ha dichiarato Nguyen Phuc Trung, Vice Capo del dipartimento M&E di Pharbaco. 

Un nuovo standard per la produzione farmaceutica intelligente

"Con l'aumento delle richieste normative, l'industria farmaceutica vietnamita deve adottare standard di produzione più elevati. La nostra collaborazione con Pharbaco promuove l'automazione HVAC e l'integrazione IT–OT, garantendo la conformità e migliorando l'efficienza e la sostenibilità. Questo progetto stabilisce un nuovo punto di riferimento per il settore, dimostrando come la produzione intelligente mantenga il settore farmaceutico vietnamita competitivo a livello globale", ha dichiarato Ngoc Bach, Assistant Director di Qui Long.

Dando priorità all'automazione, alla conformità e all'efficienza energetica, questo progetto dimostra come le soluzioni di produzione intelligente possano elevare gli standard del settore, dando priorità alla sostenibilità e all'eccellenza operativa.

Pubblicato 23 giugno 2025

Argomenti: Trasformazione digitale Produzione intelligente Life Sciences
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora
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
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left Pharbaco stabilisce un nuovo standard per la produzione farmaceutica intelligente
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: